TPS628502-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C TA
- Functional Safety-Capable
- Optimized for low EMI requirements
- Optional pseudo-random spread spectrum reduces peak emissions
- TJ = –40°C to +150°C
- Family of 1A and 2A (continuous) and 3A (peak) converters
- Input voltage range: 2.7V to 6V
- Quiescent current: 17µA typical
- Output voltage from 0.6V to 5.5V
- Output voltage accuracy ±1% (PWM operation)
- Forced PWM or PWM/PFM operation
- Adjustable switching frequency: 1.8MHz to 4MHz
- Precise ENABLE input allows:
- User-defined undervoltage lockout
- Exact sequencing
- 100% duty cycle mode
- Active output discharge
- Foldback overcurrent protection – optional
- Power-good output with window comparator
The TPS62850x-Q1 is a family of pin-to-pin 1A, 2A (continuous), and 3A (peak) high efficiency, easy-to-use synchronous step-down DC/DC converters. These devices are based on a peak current mode control topology. These devices are designed for automotive applications such as infotainment and advanced driver assistance systems. Low resistive switches allow up to 2A continuous output current and 3A peak current. In the TPS62850x-Q1, the switching frequency is externally adjustable from 1.8MHz to 4MHz. The devices can also be synchronized to an external clock in the same frequency range. In PWM/PFM mode, the devices automatically enter power save mode at light loads to maintain high efficiency across the whole load range. The family provides a 1% output voltage accuracy in PWM mode which helps design a power supply with high output voltage accuracy.
The TPS62850x-Q1 are available in a SOT583 package.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
IWR6843LEVM — 60GHz, 단일 칩, mmWave 레이더 센서용 IWR6843 평가 모듈
IWR6843L 평가 모듈(EVM)은 FR4 기반 안테나가 포함된 IWR6843용의 사용이 편리한 60GHz mmWave 센서 평가 플랫폼입니다. IWR6843LEVM을 사용하여 IWR6843 및 IWR6443을 모두 평가할 수 있습니다. 이 EVM을 사용하여 포인트 클라우드 데이터 및 Power-over-USB 인터페이스에 액세스할 수 있습니다.
IWR6843LEVM은 MMWAVEICBOOST 및 DCA1000EVM 개발 키트에 대한 직접 연결을 지원합니다. IWR6843LEVM에는 온칩 C67x 디지털 신호 프로세서(DSP) (...)
IWRL1432BOOST-BSD — 저전력 76GHz~81GHz 산업용 레이더 센서를 지원하는 BSD용 IWRL1432 평가 모듈
IWRL1432BOOST-BSD는 온보드 ROGERS RO3003 고성능 안테나가 포함된 IWRL1432 장치를 기반으로 하는 사용이 편리한 77GHz mmWave 센서 평가 키트입니다. 이 보드를 사용하면 포인트 클라우드 데이터 및 Power-over-USB 인터페이스에 액세스할 수 있습니다. IWRL1432BOOST-BSD에는 이 인터페이스가 필요한 애플리케이션을 위해 12V로 작동하는 TCAN4550도 있습니다.
TPS628502EVM-092 — SOT583 패키지의 2.7V~6V, 2A 오토모티브 스텝다운 컨버터 평가 모듈
The TPS628502EVM-092 evaluation module is designed to evaluate the TPS6285X-Q1 devices. The TPS6285X-Q1 devices are high-frequency, synchronous, step-down converters optimized for a small solution size and high-efficiency. The devices focus on high-efficiency, step-down conversion over a wide (...)
TPS628502 and TPS628502-Q1 SIMPLIS Transient and Average Model (Rev. A)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-5X3 (DYC) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치