TPS65132
- Input Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
- VPOS Boost Converter: 4 V to 6 V (0.1-V step)
- VNEG Inverting Buck-Boost Converter: –6 V to –4 V (0.1-V step)
- Maximum Output Current: 80 mA or 150 mA
- Outstanding Combined Efficiency
- > 85% at IOUT > 10 mA
- > 90% at IOUT > 40 mA
- Excellent Performance
- Outstanding Transient Response
- 1% Output Voltage Accuracy over Full Temperature Range
- I2C Interface
- Programmable Power-Up / -Down Sequencing Options
- Flexible Output Voltage Programming
- Programmable Active Output Discharge
- > 1000x Programmable Non-Volatile Memory
- Under-Voltage Lock-Out and Thermal Protection
- Two Package Options
- 15-Ball CSP Package
- 20-Pins QFN Package
The TPS65132 family is designed to supply positive/negative driven applications. The device uses a single inductor scheme for both outputs to provide the user smallest solution size, a small bill-of-material as well as high efficiency. The devices offer best line and load regulation at low noise. With its input voltage range of 2.5 V to 5.5 V, it is optimized for products powered by single-cell batteries (Li-Ion, Ni-Li, Li-Polymer) and fixed 3.3-V and 5-V rails. The TPS656132 family provides 80 mA and 150 mA output current options with programmability to 40 mA. There are both CSP and QFN package options available.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS65132BEVM — TPS65132B 스마트폰용 듀얼 출력 LCD 바이어스 평가 모듈
The TPS65132 is designed to support positive / negative driven TFT-LCD panels up to 10” at least (from SFF to MFF like tablets). The two output rails are usually connected to the Source Driver IC. The device uses a single inductor scheme in order to provide the user the smallest solution size (...)
TPS65132EVM — TPS65132EVM 듀얼 출력 LCD 바이어스 디스플레이 평가 모듈 보드
TPS65132 Dual Output LCD OLED Display Bias Evaluation Module Board - Lighting & Display Solutions
The TPS65132 is designed to support positive / negative driven TFT-LCD panels up to 10” at least (from SFF to MFF like tablets). The two output rails are usually connected to the Source Driver IC. The (...)TPS65132LEVM-711 — TPS65132L 싱글 인덕터 - 듀얼 출력 전원 공급 장치 평가 모듈
The TPS65132 is designed to support positive / negative driven TFT-LCD panels up to at least 10” (from SFF to MFF like tablets). The two output rails are usually connected to the Source Driver IC. The device uses a single inductor scheme in order to provide the user the smallest solution (...)
TPS65132SEVM-866 — TPS65132S 평가 모듈: 단일 인덕터 - 듀얼 출력 양극 및 음극 전원 공급 장치
TPS65132WEVM-669 — TPS65132W 단일 인덕터 듀얼 출력 전원 공급 장치 평가 모듈
TPS65132는 양극/음극 전압을 지원하기 위해 설계되었습니다. 예를 들어 최소 10인치의 TFT-LCD 패널을 구동할 수 있습니다(태블릿처럼 SFF부터 MFF까지). 이 애플리케이션의 두 출력 레일은 일반적으로 소스 드라이버 IC에 연결됩니다. 이 디바이스는 가능한 가장 작은 솔루션 크기를 제공하기 위해 단일 인덕터 체계를 사용합니다. 입력 전압 범위가 2.5V~5.5V인 이 제품은 단일 셀 배터리(리튬 이온, Ni-Li, 리튬 폴리머)와 최대 80mA의 출력 전류로 작동하는 제품에 최적화되어 있습니다. EVM을 사용하여 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-01635 — 90Hz 재생률의 가상/증강 현실 디스플레이를 위한 백라이트 및 LCD 바이어스 레퍼런스 설계
PMP9781 — 휴대형 오디오 애플리케이션을 위한 작고 효율이 높은 분할 레일 전원 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 15 | Ultra Librarian |
WQFN (RVC) | 20 | Ultra Librarian |