TPS92624-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to 125°C, TA
- Wide input voltage range: 4.5 V to 40 V
- Thermal sharing by external shunt resistor
- Low supply current in fault mode
- Four high-precision current regulation:
- Up to 150-mA current output for each channel
- ±5% accuracy over full temperature range
- Independent current setting by resistor
- Independent PWM pin for brightness control
- Low dropout voltage:
- Maximum dropout: 600 mV for 150 mA
- Diagnostics and protection
- LED open-circuit with auto-recovery
- LED short-to-GND with auto-recovery
- Diagnostic enable with adjustable threshold
- Fault bus configurable as either one-fails–all-fail or only-failed-channel off (N-1)
- Thermal shutdown
- Operation junction temperature range:–40°C to 150°C
The TPS92624-Q1 four-channel LED driver includes a unique thermal management design to reduce temperature rising on the device. The TPS92624-Q1 is a linear driver directly powered by automotive batteries with large voltage variations to output full current loads up to 150 mA per channel. External shunt resistors are leveraged to share output current and dissipate power out of the driver. The devices full-diagnostic capabilities include LED open, LED short-to-GND circuit and device overtemperature protection.
The one-fails–all-fail feature of TPS92624-Q1 is able to work together with other LED drivers, such as the TPS9261x-Q1, TPS9262x-Q1, TPS92630/8-Q1, and TPS92830-Q1 devices, to address different requirements.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS92624-Q1 Four-Channel, Automotive High Side LED Driver with Thermal Sharing Control datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/03/21 |
Certificate | TPS92624-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/11/05 | ||
User guide | TPS92624-Q1EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/09/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS92624-Q1EVM — 열 공유를 지원하는 오토모티브 4채널 고압측 LED 드라이버를 위한 TPS92624-Q1 평가 모듈
TPS92624Q1EVM은 차량용 조명 애플리케이션을 위한 완전한 LED 진단을 지원하는 TPS92624-Q1의 작동과 성능을 평가합니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.