TUSB1044
- Protocol agnostic reversible 4 channel linear redriver supporting up to 10Gbps
- USB Type-C with USB 3.1 Gen 2 and DisplayPort 2.1 as alternate mode
- Supports processors with USB 3.1 and DisplayPort mux integrated for Type-C applications
- Supports signal conditioning inside Type-C cable
- Cross-point mux for SBU signals
- Linear equalization up to 11dB at 4.05GHz
- GPIO and I2C control for channel direction and equalization
- Advanced power management by monitoring USB power states and snooping DP link training
- Configuration through GPIO or I2C
- Hot-plug capable
- Single 3.3V supply
- Industrial temperature: –40°C to 85°C (TUSB1044I)
- Commercial temperature: 0°C to 70°C (TUSB1044)
- 4mm × 6mm, 0.4mm Pitch, 40-pin QFN package
The TUSB1044 is a USB Type-C Alt Mode redriver switch supporting data rates up to 10Gbps. This protocol-agnostic linear redriver is capable of supporting USB Type-C Alt Mode interfaces including DisplayPort.
The TUSB1044 provides several levels of receive linear equalization to compensate for inter-symbol interference (ISI) due to cable and board trace loss. Operates on a single 3.3V supply and comes in a commercial and industrial temperature range.
All four lanes of the TUSB1044 are reversible making it a versatile signal conditioner that can be used in many applications.

추가 정보 요청
TUSB1044 SigCon 아키텍처 프로필을 사용할 수 있습니다. 지금 요청
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
10개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TUSB1044 USB TYPE-C™ 10Gbps Multi-Protocol Bidirectional Linear Redriver datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/04/08 |
Application note | How to Configure the TUSB1044 Using SigCon Architect | PDF | HTML | 2024/09/20 | |
EVM User's guide | TUSB1044 Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2024/04/15 | |
Application note | TUSB1044 I2C Mode Control and Tuning with TPS6598x and TPS6599x | PDF | HTML | 2021/09/28 | |
Application note | TUSB1044 Configuration Guidelines | 2018/12/17 | ||
White paper | USB3.x Linear Redriver Signal Conditioning Theory and Practical Tuning Method | 2018/08/01 | ||
White paper | Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers | 2017/08/21 | ||
White paper | Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB | 2016/09/26 | ||
White paper | Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C | 2015/07/10 | ||
White paper | Low-cost implementation of USB Type-C | 2015/07/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TUSB1044RNQEVM — 최대 10G의 USB Type-C 대체 모드 리드라이버 평가 모듈
The TUSB1044 is a USB Type-C Alt Mode redriver switch supporting data rates up to 10 Gbps. This protocol-agnostic linear redriver is capable of supporting USB Type-C Alt Mode interfaces including DisplayPort.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-010248 — USB Type-C® 전원 공급 및 리드라이버 레퍼런스 설계
이 USB Type-C PD(Power Delivery) 및 USB Type-C 리드라이버 레퍼런스 설계는 5V~20V의 출력을 제공하며 총 출력 전력은 60W입니다. 리드라이버는 USB 3.2(10Gbps), USB 3.2 x 2(20Gbps) 및 DisplayPort 1.4(8.1Gbps)를 지원합니다. 이 레퍼런스 설계는 산업용 PC 및 HMI 애플리케이션에 사용됩니다.
Design guide: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RNQ) | 40 | Ultra Librarian |