DS90LT012AQ-Q1
- AECQ-100 Grade 1
- -40 to +125°C Temperature Range Operation
- Compatible with ANSI TIA/EIA-644-A Standard
- >400 Mbps (200 MHz) Switching Rates
- 100 ps Differential Skew (Typical)
- 3.5 ns Maximum Propagation Delay
- Integrated Line Termination Resistor (100Ω Typical)
- Single 3.3V power supply design
- Power Down High Impedance on LVDS Inputs
- LVDS Inputs Accept LVDS/CML/LVPECL Signals
- Pinout Simplifies PCB Layout
- Low Power Dissipation (10mW Typical@ 3.3V Static)
- SOT-23 5-Lead Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS90LT012AQ is a single CMOS differential line receiver designed for applications requiring ultra low power dissipation, low noise, and high data rates. The devices are designed to support data rates in excess of 400 Mbps (200 MHz) utilizing Low Voltage Differential Swing (LVDS) technology
The DS90LT012AQ accepts low voltage (350 mV typical) differential input signals and translates them to 3V CMOS output levels. The DS90LT012AQ includes an input line termination resistor for point-to-point applications.
The DS90LT012AQ and companion LVDS line driver DS90LV011AQ provide a new alternative to high power PECL/ECL devices for high speed interface applications.
技術文件
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | DS90LT012AQ Automotive LVDS Differential Line Receiver datasheet (Rev. E) | 2013年 4月 17日 | |
| Application brief | LVDS to Improve EMC in Motor Drives | 2018年 9月 27日 | ||
| Application brief | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018年 8月 3日 | ||
| Application note | AN-1821 CPRI Repeater System (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||
| Application note | An Overview of LVDS Technology | 1998年 10月 5日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 評估模組
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
TIDA-01022 — 適用於 DSO、雷達和 5G 無線測試系統的靈活 3.2-GSPS 多通道 AFE 參考設計
TIDA-01027 — 在 12.8 GSPS 資料採集系統中發揮最大效能的低雜訊電源供應參考設計
TIDA-01028 — 適用於高速示波器和寬頻帶數位器的 12.8-GSPS 類比前端參考設計
TIDA-010128 — 適用於 12 位元數位器的可擴充 20.8 GSPS 參考設計
TIDA-010122 — 適用於多通道射頻系統的參考設計同步數據轉換器 DDC 和 NCO 功能
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。