DS90LVRA2
- 600 Mbps (300 MHz) switching rates
- 50 ps differential skew (typical)
- 0.1 ns channel-to-channel skew (typical)
- 1.8 V power supply
- Flow-through pinout
- Power down high impedance on LVDS inputs
- Output slew rate control
- LVDS inputs accept LVDS/CML/LVPECL signals
- Conforms to ANSI/TIA/EIA-644 standard
- Pin compatible with DS90LV028A-Q1
- OPN variants
- Standard: 0°C to 70°C
- Industrial: -40°C to +85°C
The DS90LVRA2 is a dual CMOS differential line receiver designed for applications requiring high input common mode range, high data rates and CMOS output with slew rate control. The device is designed to support data rates of 600 Mbps (300 MHz) utilizing Low Voltage Differential Signaling (LVDS) technology.
The DS90LVRA2 accepts low voltage (350 mV typical) differential input signals and translates them to 1.8 V CMOS output levels depending on power supply voltage. The DS90LVRA2 has a flow-through design for easy PCB layout.
The DS90LVRA2 and companion LVDS line driver DS90LV027AQ provide a new alternative to high power PECL/ECL devices for high speed point-to-point interface applications.
您可能會感興趣的類似產品
可直接投入的替代產品,相較於所比較的裝置,具備升級功能
技術文件
類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DS90LVRA2 LVDS Dual Differential Line Receiver datasheet | PDF | HTML | 2022年 12月 19日 |
Application brief | Level Shift No More: Support Low Voltage I/O Signals into a FPGA, Processor, or ASIC (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 8月 15日 | |
Application brief | Enabling LVDS Links for Low Power FPGAs, Processors, and ASIC Implementations (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |
EVM User's guide | DS90LVRA2 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022年 11月 22日 | |
Certificate | DS90LVRA2EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 11月 17日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
DS90LVRA2EVM — 適用雙通道 LVDS 接收器的 DS90LVRA2 評估模組
DS90LVRA2 EVM 是一款專為德州儀器 DS90LVRA2 LVDS 雙差動線路接收器性能與功能評估而設計的評估模組。
使用者可運用此套件快速評估 DS90LVRA2 支援的輸出波形特性和訊號完整性。SMA 允許存取 DS90LVRA2 輸入和輸出,也可幫助與實驗室設備或使用者系統的連接,以進行性能評估。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DEM) | 8 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。