LM285-2.5-N

現行

2.5-V、–40°C 至 +85°C 微功耗電壓參考二極體

產品詳細資料

VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.8 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 2.5 Iz for regulation (min) (µA) 20 Reference voltage (V) Fixed Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 20
VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.8 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 2.5 Iz for regulation (min) (µA) 20 Reference voltage (V) Fixed Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 20
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的裝置不同
LM4030 現行 超高精確分流電壓參考 Enhanced accuracy (0.05%) with lower temperature drift (10 ppm/°C)
LM4050-N 現行 50-ppm/°C 精密微功率分流電壓參考 LM4050-N offers fixed voltage option at higher initial accuracy and much lower 50 ppm/°C temperature drift.

技術文件

star =TI 所選的此產品重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 3
類型 標題 日期
* Data sheet LM185-2.5/LM285-2.5/LM385-2.5 Micropower Voltage Reference datasheet (Rev. E) 2024年 8月 12日
E-book Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
Application note TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) 2010年 6月 23日

設計與開發

如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。

計算工具

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
晶粒與晶圓服務
LM336-2.5-MIL 分流電壓參考
分流電壓參考
ATL431 2.5-V 低 IQ 可調整精密分流穩壓器 LM136-2.5-N 電壓參考二極體 LM136-5.0 5.0 V 參考二極體 LM136-5.0QML 5.0 V 參考二極體 LM136A-2.5QML 2.5V 參考二極體 LM136A-2.5QML-SP 抗輻射 QMLV、2.5-V 分流電壓參考 LM136A-5.0QML 5.0 V 參考二極體 LM185-1.2-N 微功耗電壓參考二極體 LM185-1.2QML 微功耗電壓參考二極體 LM185-1.2QML-SP 抗輻射 QMLV、1.2-V 分流電壓參考 LM185-2.5-N 微功耗電壓參考二極體 LM185-2.5QML 微功耗電壓參考二極體 LM185-2.5QML-SP 航太級 QMLV 2.5-V 分流電壓參考 LM185-ADJ 可調整微電源電壓參考 LM185QML 可調整微電源電壓參考 LM285-1.2 1.235-V、–40°C 至 +85°C、微功率電壓參考 LM285-1.2-N 1.235-V、–40°C 至 +85°C 微功耗電壓參考二極體 LM285-2.5 2.5-V、–40°C 至 +85°C、微功率電壓參考 LM285-2.5-N 2.5-V、–40°C 至 +85°C 微功耗電壓參考二極體 LM285-ADJ 可調式 85°C 微功耗電壓參考 LM336-2.5 0°C 至 70°C、2.5-V 整合式參考電路 LM336-2.5-N 電壓參考二極體 LM336-5.0 5-V 參考二極體 LM385-1.2 1.235-V、2%、0°C 至 70°C 微功率電壓參考 LM385-1.2-MIL 微功耗電壓參考 LM385-1.2-N 1.235-V、0°C 至 70°C 微功耗電壓參考二極體 LM385-2.5 2.5-V、2%、70°C、微功率電壓參考 LM385-2.5-N 2.5-V、0°C 至 70°C 微功耗電壓參考二極體 LM385-ADJ 可調式 70°C 微功耗電壓參考 LM4030 超高精確分流電壓參考 LM4040 固定電壓、45-µA 精密微功率分流電壓參考 LM4040-N 100-ppm/°C 精密微功率分流電壓參考 LM4040-N-Q1 車用 100-ppm/°C 精密微功率分流電壓參考 LM4041-N 固定式與可調式 45-µA 精密微功率分流電壓參考 LM4041-N-Q1 車用精密微功率分流電壓參考 LM4050-N 50-ppm/°C 精密微功率分流電壓參考 LM4050-N-Q1 車用 50-ppm/°C 精密微功率分流電壓參考 LM4050QML-SP 抗輻射 QMLV、2.5-V 或 5-V 分流電壓參考 LM4051-N 固定式與可調式精密微功率分流電壓參考 LM431 2%、1% 或 0.5% 準確度,可調整精密齊納分流穩壓器 LM4431 微功耗分流電壓參考 LMV431 1.5% 低電壓 (1.24-V) 可調式精密分流穩壓器 LMV431A 1% 低電壓 (1.24-V) 可調式精密分流穩壓器 LMV431B 0.5% 低電壓 (1.24-V) 可調節式精密分流穩壓器
電流參考
LM134 3 端子可調節電流源 LM234 100°C 3 接腳可調整電流源 LM334 0°C 至 70°C 3 接腳可調整電流源
模擬工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具

PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
封裝 針腳 CAD 符號、佔位空間與 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian
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
影片