5-pin (DBV) package image

TL431AIDBVR 現行

可調整精密度分流穩壓器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $0.176
100 249 $0.114
250 999 $0.086
1,000 + 99,999,999 $0.057

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TL431AIDBVT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.248 1 99 $0.766 100 249 $0.496 250 999 $0.373 1,000 + 99,999,999 $0.248

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN | NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-23 (DBV) | 5
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

TL431 的特色

  • Reference voltage tolerance at 25°C
    • 0.5% (B grade)
    • 1% (A grade)
    • 2% (Standard grade)
  • Adjustable output voltage: Vref to 36V
  • Operation from −40°C to 125°C
  • Typical temperature drift (TL43xB)
    • 6mV (C temp)
    • 14mV (I temp, Q temp)
  • Low Output Noise
  • 0.2Ω Typical output impedance
  • Sink-current capability: 1mA to 100mA

TL431 的說明

The TL431 and TL432 devices are three-terminal adjustable shunt regulators, with specified thermal stability over applicable automotive, commercial, and military temperature ranges. The output voltage can be set to any value between Vref (approximately 2.5V) and 36V, with two external resistors. These devices have a typical output impedance of 0.2Ω. Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making these devices excellent replacements for Zener diodes in many applications, such as on-board regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies. The TL432 device has exactly the same functionality and electrical specifications as the TL431 device, but has different pinouts for the DBV, DBZ, and PK packages.

Both the TL431 and TL432 devices are offered in three grades, with initial tolerances (at 25°C) of 0.5%, 1%, and 2%, for the B, A, and standard grade, respectively. In addition, low output drift versus temperature verifies good stability over the entire temperature range.

The TL43xxC devices are characterized for operation from 0°C to 70°C, the TL43xxI devices are characterized for operation from –40°C to 85°C, and the TL43xxQ devices are characterized for operation from –40°C to 125°C.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $0.176
100 249 $0.114
250 999 $0.086
1,000 + 99,999,999 $0.057

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TL431AIDBVT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.248 1 99 $0.766 100 249 $0.496 250 999 $0.373 1,000 + 99,999,999 $0.248

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解