16-pin (PWP) package image

TPS92641PWPR/NOPB 現行

具分流 FET 驅動器的精密調光 LED 驅動器同步降壓控制器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS92641PWP/NOPB 現行
包裝數量 | 運送業者 92 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +
TPS92641PWPT/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 HTSSOP (PWP) | 16
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

TPS92641 的特色

  • VIN Range from 7 V to 85 V
  • Wide Dimming Range
    • 500:1 Analog Dimming
    • 2500:1 Standard PWM Dimming
    • 20000:1 Shunt FET PWM Dimming
  • Adjustable LED Current Sense Voltage
  • 2-Ω, 1-Apeak MOSFET Gate Drivers
  • Shunt Dimming MOSFET Gate Driver (TPS92641)
  • Programmable Switching Frequency
  • Precision Voltage Reference 3 V ±2%
  • Input UVLO and Output OVP
  • Low Power Shutdown Mode and Thermal Shutdown

TPS92641 的說明

The TPS92640 and TPS92641 devices are high-voltage, synchronous NFET controllers for buck-current regulators. Output current regulation is based on valley current-mode operation using a controlled on-time architecture. This control method eases the design of loop compensation while maintaining nearly constant switching frequency. The TPS92640 and TPS92641 devices include a high-voltage start-up regulator that operates over a wide input range of 7 V to 85 V. The PWM controller is designed for high speed capability, including an oscillator frequency range up to 1 MHz. The deadtime between high side and low side gate driver is optimized to provide very high efficiency over a wide input operating voltage and output power range. The TPS92640 and TPS92641 devices accept both analog and PWM input signals, resulting in exceptional dimming control range. Linear response characteristics between input command and LED current is achieved with true zero LED current using low off-set error amplifier and proprietary PWM dimming logic. Both devices also include precision reference capable of supplying current to low power microcontroller. Protection features include cycle-by-cycle current protection, overvoltage protection, and thermal shutdown. The TPS92641 device includes a shunt FET dimming input and MOSFET driver for high resolution PWM dimming.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS92641PWP/NOPB 現行
包裝數量 | 運送業者 92 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +
TPS92641PWPT/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解