UCC21541DW image

UCC21541DW 最後一次購買

採用 DW 封裝且具有 8V UVLO、雙輸入、停用針腳的 5.7kVrms、1.5A/2.5A 雙通道絕緣式閘極驅動器

UCC21541DW 將逐漸停產
open-in-new 比較替代產品
功能相同,但針腳輸出與所比較的裝置不同。
UCC21542DWR 現行 具有 8V UVLO 和 3.3mm 通道間距選項的 5.7kVRMS、4A/6A 雙通道絕緣式閘極驅動器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UCC21541DWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多UCC21541資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (DW) | 16
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE

UCC21541 的特色

  • Wide body package options
    • DW SOIC-16: pin-2-pin to UCC21520
    • DWK SOIC-14: 3.3 mm Ch-2-Ch spacing
  • Up to 4A peak source and 6A peak sink output
  • Up to 18V VDD output drive supply
    • 5V and 8V VDD UVLO options
  • CMTI greater than 125V/ns
  • Switching parameters:
    • 33ns typical propagation delay
    • 6ns maximum pulse-width distortion
    • 10µs maximum VDD power-up delay
  • Resistor-programmable dead time
  • TTL and CMOS compatible inputs
  • Safety-related certifications (planned):
    • 8000VPK reinforced isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 5700VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
    • CQC certification per GB4943.1-2022

UCC21541 的說明

The UCC2154x is an isolated dual channel gate driver family designed with up to 4 A/6 A peak source/sink current to drive power MOSFET, IGBT, and GaN transistors. UCC2154x in DWK package also offers 3.3-mm minimum channel-to-channel spacing, which facilitates higher bus voltage.

The UCC2154x family can be configured as two low-side drivers, two high-side drivers, or a half-bridge driver. The input side is isolated from the two output drivers by a 5.7-kVRMS isolation barrier, with a minimum of 125-V/ns common-mode transient immunity (CMTI).

Protection features include: resistor programmable dead time, disable feature to shut down both outputs simultaneously, and negative voltage handling for up to –5-V spikes for 50 ns on input pins. All supplies have UVLO protection.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UCC21541DWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解