9-pin (DRC) package image

UCC27201ADRCR 現行

具有 8-V UVLO 和負電壓處理功能的 3-A、120-V 半橋閘極驅動器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UCC27201ADRCT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VSON (DRC) | 9
操作溫度範圍 (°C) -40 to 150
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

UCC27201A 的特色

  • Drives two N-channel MOSFETs in high-side and low-side configuration
  • Negative voltage handling on HS (–18V)
  • Maximum boot voltage 120V
  • Maximum VDD voltage 20V
  • On-chip 0.65V VF, 0.65Ω RD bootstrap diode
  • 22ns propagation delay times
  • 3A sink, 3A source output currents
  • 8ns rise/7ns fall time with 1000pF load
  • 1ns delay matching
  • Undervoltage lockout for high-side and low-side driver
  • Specified from –40°C to 150°C

UCC27201A 的說明

The UCC2720xA family of high-frequency N-channel MOSFET drivers include a 120V bootstrap diode and high-side/low-side driver with independent inputs for maximum control flexibility. This allows for N-channel MOSFET control in half-bridge, full-bridge, two-switch forward and active clamp forward converters. The low-side and the high-side gate drivers are independently controlled and matched to 1ns between the turn-on and turn-off of each other. In order to improve performance in noisy power supply environments the UCC2720xA has an enhanced ESD input structure and also has the ability to withstand a maximum of –18V on its HS pin.

An on-chip bootstrap diode eliminates the external discrete diodes. Under-voltage lockout is provided for both the high-side and the low-side drivers forcing the outputs low if the drive voltage is below the specified threshold.

Two versions of the UCC2720xA are offered. The UCC27200A has high-noise immune CMOS input thresholds while the UCC27201A has TTL-compatible thresholds.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UCC27201ADRCT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解