KOKY033C January 2021 – February 2024 AMC1300 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1305M25-Q1 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03-Q1 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1411 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , ISOW1044 , ISOW1412 , ISOW7741 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844 , UCC12040 , UCC12041-Q1 , UCC12050 , UCC12051-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC21222-Q1 , UCC21530-Q1 , UCC21540 , UCC21710-Q1 , UCC21750-Q1 , UCC23513 , UCC25800-Q1 , UCC5870-Q1
모든 고전압 시스템의 최우선 순위는 유지 보수 담당자와 최종 장비 사용자를 보호하는 것입니다. 갈바닉 절연은 저전압 작동자 인터페이스 구간에서 고전압을 격리함으로써 이러한 우선 순위를 충족합니다.
두 번째 우선 순위는 고전압 회로와 저전압 회로 사이에서 전압 및 전류 감지, 전원 공급 제어, 디지털 통신 및 신호 처리 등 작업을 안정적이고 안전하게 수행할 수 있도록 하는 것입니다. 설계자는 안정적인 절연 기법, 소재 및 IC를 이용해 이러한 우선 조건을 만족시킬 수 있습니다.
Krunal Maniar
Product Marketing Engineer
Data Converters
Steven Mappus
Systems Application Engineer
High-Voltage Controllers
Tim Merkin
Senior Member Technical Staff
Kilby Labs
Alex Triano
Product Marketing and Applications Manager
Solid-State Relays
Luke Trowbridge
Product Marketing Enginee
rIsolation
여기서는 갈바닉 절연을 개괄적으로 살펴보고, 고압 시스템에서 흔히 사용되는 절연 방법을 설명하고, 설계자가 어떻게 텍사스 인스트루먼트(TI) 절연 집적 회로(IC)를 이용해 솔루션 크기와 비용은 줄이면서 절연 요구사항을 충족할 수 있는지 보여줍니다.
1 갈바닉 절연이란? | 갈바닉 절연에서는 시스템의 2개 이상 부품 간에 전류가 흐르는 것을 방지하는 전기적 분할을 사용합니다. 신호와 전원을 분리함으로써 인력과 장비를 보호하고 업계 및 국제 표준을 준수할 수 있습니다. |
2 고전압 갈바닉 절연 문제 | 및 방법 전압 정격, 간격 크기, CMTI(공통 모드 과도 내성), EMI(전자기 간섭) 등과 같이 절연 장벽을 구성할 때 일차적으로 고려해야 할 사항에 대해 알아보세요. |
3 솔루션 크기와 비용은 줄이면서 절연 요구사항은 충족하세요 | TI가 정전식과 자기 절연, 패키지 개발 및 프로세스 기술 부문에서 이룬 기술 발전을 이용해 EV(전기차), 그리드 기반 시설, 공장 자동화 및 모터 드라이브 등과 같은 산업용 및 차량용 시스템에서 절연 장벽을 가로질러 전원과 고속 신호를 안전하고 안정적으로 전달할 수 있습니다. |