KOKY033C January   2021  – February 2024 AMC1300 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1305M25-Q1 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03-Q1 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1411 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , ISOW1044 , ISOW1412 , ISOW7741 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844 , UCC12040 , UCC12041-Q1 , UCC12050 , UCC12051-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC21222-Q1 , UCC21530-Q1 , UCC21540 , UCC21710-Q1 , UCC21750-Q1 , UCC23513 , UCC25800-Q1 , UCC5870-Q1

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   갈바닉 절연이란?
  5.   고전압 갈바닉 절연 문제
  6.   절연 방법
    1.     광학 절연
    2.     정전식 절연
    3.     자기 절연
    4.     솔루션 크기와 비용은 줄이면서 절연 요구사항은 충족하세요
    5.     EV 애플리케이션
    6.     그리드 인프라 애플리케이션
    7.     공장 자동화 애플리케이션
    8.     모터 드라이브 애플리케이션
  7.   결론
  8.   추가 리소스

결론

산업용 및 차량용 애플리케이션에서 절연은 고전압 오류로부터 저전압 회로를 보호하고 접지 루프의 파손으로부터 신호 무결성을 유지함으로써 서로 다른 전압 영역 간의 통신을 가능하게 합니다. 절연시킬 수 있는 다양한 유전체 재료 중 TI의 정전식 아이솔레이터에 사용되는 SiO2 유전체는 수분과 온도에 대한 안정성과 함께 업계 최고 수준의 수명을 제공합니다. TI의 통합 변압기 기술은 EMI를 낮추면서 고밀도 절연 DC/DC 전력 변환이 가능합니다.

TI의 신호 및 전력 아이솔레이터 포트폴리오는 엔지니어들이 가장 엄격한 절연 시스템 요구 사항을 준수할 수 있도록 지원합니다.

높은 동작전압과 신뢰도를 바탕으로 안전성을 향상시키는 방법과 TI의 폭넓은 절연 포트폴리오는 www.ti.com/isolationtechnology에서 확인하실 수 있습니다.