74AC11000

AKTIV

4-Kanal-NAND-Gatter, 2 Eingänge, 3 bis 5,5 V

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Technology family AC Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family AC Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • Center-Pin VCC and GND Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
  • EPIC (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-µm Process
  • 500-mA Typ Latch-Up Immunity at 125°C
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)

EPIC is a trademark of Texas Instruments.

  • Center-Pin VCC and GND Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
  • EPIC (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-µm Process
  • 500-mA Typ Latch-Up Immunity at 125°C
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)

EPIC is a trademark of Texas Instruments.

This device contains four independent 2-input NAND gates. It performs the Boolean function Y = A • B or
Y = A + B in positive logic.

The 74AC11000 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

This device contains four independent 2-input NAND gates. It performs the Boolean function Y = A • B or
Y = A + B in positive logic.

The 74AC11000 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
SN74HCS00 AKTIV 4-Kanal, 2 Eingänge, 2 V bis 6 V, NAND-Gatter mit geringem Stromverbrauch und Schmitt-Trigger-Eingän Longer average propagation delay (12ns), lower average drive strength (7.8mA)
SN74LVC00A AKTIV 4-Kanal-NAND-Gatter, 2 Eingänge, 1,65 bis 3,6 V Smaller voltage range (1.65V to 3.6V), shorter propagation delay (5.5ns)
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
SN74AC00 AKTIV 4-Kanal-NAND-Gatter mit 2 Eingängen, 2 bis 6 V Larger voltage range (2V to 6V)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet 74AC11000 datasheet (Rev. B) 02 Jun 2005
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​