74AC11032

AKTIV

OR-Gatter, 4 Kanäle, 2 Eingänge 3 V bis 5,5 V, 24-mA-Treiberstärke

Produktdetails

Technology family AC Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family AC Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8
  • Center-Pin VCC and GND Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
  • EPICTM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-m Process
  • 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) and Shrink Small-Outline (DB) Packages, and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)

 

EPIC is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

  • Center-Pin VCC and GND Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
  • EPICTM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-m Process
  • 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) and Shrink Small-Outline (DB) Packages, and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)

 

EPIC is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

This device contains four independent 2-input OR gates. It performs the Boolean function

Y= A + B or in positive logic.

The 74AC11032 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

 

 

This device contains four independent 2-input OR gates. It performs the Boolean function

Y= A + B or in positive logic.

The 74AC11032 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

 

 

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
SN74AC32 AKTIV Highspeed-OR-Gatter (7 ns) mit 24 mA-Treiberstärke, 4 Kanäle, 2 Eingänge, 2 V bis 6 V Larger voltage range (2V to 6V)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet Quadruple 2-Input Positive-OR Gate datasheet (Rev. C) 01 Apr 1996
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​