7-pin (NVA) package image

DCP010515DBP AKTIV

Ungeregelte DC/DC-Miniaturwandler mit 1 W und galv. Trennung

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:
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
Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins PDIP (NVA) | 7
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 100
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE

Merkmale von DCP010515DB

  • 1-kV Isolation (operational): 1-second test
  • Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC / 42.5 VAC
  • UL1950 recognized component
  • EN55022 class B EMC performance
  • 7-Pin PDIP and 7-pin SOP packages
  • Input voltage: 5 V, 15 V, or 24 V
  • Output voltage: ±5 V, ±6.5 V, ±12 V, or ±15 V
  • Device-to-device synchronization
  • Thermal protection
  • Short-circuit protection
  • High efficiency

Beschreibung von DCP010515DB

The DCP01B series is a family of 1-W, isolated, unregulated DC/DC converter modules. Requiring a minimum of external components and including on-chip device protection, the DCP01B series of devices provide extra features such as output disable and synchronization of switching frequencies.

This combination of features and small size makes the DCP01B series of devices suitable for a wide range of applications, and is an easy-to-use solution in applications requiring signal path isolation.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren