Startseite Energiemanagement DC/DC-Spannungsversorgungsmodul Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

DCPA10515

AKTIV

Ungeregelte DC/DC-Miniaturwandler mit 1 W und galv. Trennung

Produktdetails

Features 1W, Functional isolation, Single output, Unregulated Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 100 Topology Push-Pull
Features 1W, Functional isolation, Single output, Unregulated Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 100 Topology Push-Pull
PDIP (NVA) 7 180.292 mm² 19.18 x 9.4 SOP (DUA) 7 201.39 mm² 19.18 x 10.5
  • 2-kVDC Isolation (operational): 1-second test
  • Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC / 42.5 VAC
  • UL1950 recognized component
  • EN55022 class B EMC performance
  • 7-Pin PDIP and 7-pin SOP packages
  • Input voltage: 5 V ±10%
  • Output voltage: ±5 V, ±12 V, or ±15 V
  • Soft start to reduce in-rush current
  • Frequency synchronization
  • Thermal protection
  • Short-circuit protected
  • High efficiency
  • 2-kVDC Isolation (operational): 1-second test
  • Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC / 42.5 VAC
  • UL1950 recognized component
  • EN55022 class B EMC performance
  • 7-Pin PDIP and 7-pin SOP packages
  • Input voltage: 5 V ±10%
  • Output voltage: ±5 V, ±12 V, or ±15 V
  • Soft start to reduce in-rush current
  • Frequency synchronization
  • Thermal protection
  • Short-circuit protected
  • High efficiency

The DCPA1 series is a family of 1-W, isolated, unregulated DC/DC converter modules. Requiring a minimum of two external components, the DCPA1 series of devices include on-chip device protection, and the ability to synchronize to an external clock.

This combination of features and small size makes the DCPA1 series of devices suitable for a wide range of applications, and is an easy-to-use solution in applications requiring signal path isolation.

The DCPA1 series is a family of 1-W, isolated, unregulated DC/DC converter modules. Requiring a minimum of two external components, the DCPA1 series of devices include on-chip device protection, and the ability to synchronize to an external clock.

This combination of features and small size makes the DCPA1 series of devices suitable for a wide range of applications, and is an easy-to-use solution in applications requiring signal path isolation.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Typ Titel Datum
* Data sheet 1-W, Isolated, Unregulated DC/DC Converter Modules datasheet (Rev. A) 22 Apr 2020
White paper Benefits and trade-offs of various power-module package options 02 Aug 2017
EVM User's guide Using the DCPA1 EVM 28 Mär 2016

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
PDIP (NVA) 7 Ultra Librarian
SOP (DUA) 7 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos