LM25141
Synchroner Abwärts-Controller (Buck), niedriger Ruhestrom, großer Eingangsbereich
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
LM25141
- –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
- An AEC-Q100 Qualified Device is Available
- VIN 3.8 V to 45 V (47 V Absolute Maximum)
- Output: Fixed 3.3 V, 5 V, or Adjustable From
1.5 V - 15 V with ±0.8% Accuracy - Fixed 2.2 MHz or 440 kHz Switching Frequency with ±5% Accuracy
- High-Side and Low-Side Gate Drive With Slew Rate Control
- Optional Frequency Shift by Varying an Analog Voltage or RT Resistor
- Optional Synchronization to an External Clock
- Optional Spread Spectrum
- Shutdown Mode IQ: 10 µA Typical
- Low Standby Mode IQ: 35 µA Typical
- 75 mV Current Limit Threshold with ±0.9% Accuracy
- External Resistor or DCR Current Sensing
- Output Enable Logic Input
- Hiccup Mode for Sustained Overload
- Power Good Indication Output
- Selectable Diode Emulation or Forced Pulse Width Modulation
- QFN-24 Package with Wettable Flanks
- Create a Custom Design Using the LM25141 With the WEBENCH® Power Designer
The LM25141 is a synchronous buck controller, intended for high voltage wide VIN step-down converter applications. The control method is peak current mode control. Current mode control provides inherent line feed-forward, cycle-by-cycle current limiting, and ease of loop compensation. The LM25141 features slew rate control to simplify the compliance with EMI requirements.
The LM25141 has two selectable switching frequencies: 2.2 MHz and 440 kHz. Gate Drivers with slew rate control that can be adjusted to reduce EMI.
In light or no-load conditions, the LM25141 operates in skip cycle mode for improved low power efficiency. The LM25141 has a high voltage bias regulator with automatic switch-over to an external bias to reduce the IQ current from VIN. Additional features include frequency synchronization, cycle-by-cycle current limit, hiccup mode fault protection for sustained overload, and power good output.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LM5141QRGEVM — LM5141QRG Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul
LM5141-Q1 and LM25141-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.