8-pin (D) package image

LM27222M/NOPB AKTIV

Halbbrücken-Gate-Treiber mit 4,5 A, 30 V für synchrone/asynchrone Antriebe

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM27222MX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE

Merkmale von LM27222

  • Adaptive Shoot-through Protection
  • 10ns Dead Time
  • 8ns Propagation Delay
  • 30ns Minimum On-time
  • 0.4Ω Pull-down and 0.9Ω Pull-up Drivers
  • 4.5A Peak Driving Current
  • MOSFET Tolerant Design
  • 5µA Quiescent Current
  • 30V Maximum Input Voltage in Buck Configuration
  • 4V to 6.85V Operating Voltage
  • SOIC-8 and WSON Packages

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM27222

The LM27222 is a dual N-channel MOSFET driver designed to drive MOSFETs in push-pull configurations as typically used in synchronous buck regulators. The LM27222 takes the PWM output from a controller and provides the proper timing and drive levels to the power stage MOSFETs. Adaptive shoot-through protection prevents damaging and efficiency reducing shoot-through currents, thus ensuring a robust design capable of being used with nearly any MOSFET. The adaptive shoot-through protection circuitry also reduces the dead time down to as low as 10ns, ensuring the highest operating efficiency. The peak sourcing and sinking current for each driver of the LM27222 is about 3A and 4.5Amps respectively with a Vgs of 5V. System performance is also enhanced by keeping propagation delays down to 8ns. Efficiency is once again improved at all load currents by supporting synchronous, non-synchronous, and diode emulation modes through the LEN pin. The minimum output pulse width realized at the output of the MOSFETs is as low as 30ns. This enables high operating frequencies at very high conversion ratios in buck regulator designs. To support low power states in notebook systems, the LM27222 draws only 5µA from the 5V rail when the IN and LEN inputs are low or floating.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM27222MX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren