10-pin (DGQ) package image

LM3409QHVMY/NOPB AKTIV

PFET-Abwärtscontroller für den Automobilbereich mit 75 V für Hochleistungs-LED-Treiber

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM3409QHVMYX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins HVSSOP (DGQ) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von LM3409HV-Q1

  • LM3409-Q1 and LM3409HV-Q1 are Automotive Grade Products: AEC-Q100 Grade 1 Qualified
  • 2-Ω, 1-A Peak MOSFET Gate Drive
  • VIN Range: 6 V to 42 V (LM3409, LM3409-Q1)
  • VIN Range: 6 V to 75 V (LM3409HV, LM3409HV-Q1)
  • Differential, High-Side Current Sense
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • No Control Loop Compensation Required
  • 10,000:1 PWM Dimming Range
  • 250:1 Analog Dimming Range
  • Supports All-Ceramic Output Capacitors and Capacitor-less Outputs
  • Low-Power Shutdown and Thermal Shutdown
  • Thermally Enhanced 10-Pin, HVSSOP Package

Beschreibung von LM3409HV-Q1

The LM3409, LM3409-Q1, LM3409HV, and LM3409HV-Q1 are P-channel MOSFET (PFET) controllers for step-down (buck) current regulators. They offer wide input voltage range, high-side differential current sense with low adjustable threshold voltage and fast output enable/disable function and a thermally enhanced 10-pin, HVSSOP package. These features combine to make the LM3409 family of devices ideal for use as constant current sources for driving LEDs where forward currents up to 5 A are easily achievable.

The LM3409 devices use constant off-time (COFT) control to regulate an accurate constant current without the need for external control loop compensation. Analog and PWM dimming are easy to implement and result in a highly linear dimming range with excellent achievable contrast ratios. Programmable UVLO, low-power shutdown, and thermal shutdown complete the feature set.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM3409QHVMYX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren