8-pin (NGQ) package image

LM3414SD/NOPB AKTIV

42-V 60-W-Gleichstromanodenfähiger Konstantstrom-Abwärts-LED-Treiber erfordert keine externe Stromme

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM3414SDX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 4.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins WSON (NGQ) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von LM3414

  • Supports LED Power up to 60 W(1): 18x 3-W
    HBLEDs
  • RequiresNo External Current Sensing Resistor
  • ±3% LED Current Accuracy
  • Up to 96% Efficiency
  • High Contrast Ratio (Minimum Dimming Current
    Pulse Width <10 µS)
  • Integrated Low-Side N-Channel MOSFET
  • Adjustable Constant LED Current From 350 mA to
    1000 mA
  • Support Analog Dimming and Thermal Fold-Back
  • Wide Input Voltage Range:
    • 4.5 V to 42 V (LM3414)
    • 4.5 V to 65 V (LM3414HV)
  • Constant Switching Frequency Adjustable from
    250 kHz to 1000 kHz
  • Thermal Shutdown Protection
  • Power Enhanced SOIC-8 or 3 mm × 3 mm
    WSON-8 Package

Beschreibung von LM3414

The LM3414 and LM3414HV are 1-A 60-W(1) common anode-capable constant current buck LED drivers. They are suitable for driving single string of 3-W HBLED with up to 96% efficiency. They accept input voltages from 4.5 VDC to 65 VDC and deliver up to 1-A average LED current with ±3% accuracy. The integrated low-side N-channel power MOSFET and current sensing element realize simple and low component count circuitry, as no bootstrapping capacitor and external current-sensing resistor are required. An external small-signal resistor to ground provides very fine LED current adjustment, analog dimming, and thermal fold-back functions.

Constant switching frequency operation eases EMI. No external loop compensation network is needed. The proprietary Pulse-Level-Modulation (PLM) control method benefits in high conversion efficiency and true average LED current regulation. Fast response time realizes fine LED current pulse fulfilling the 240 Hz 256-step dimming resolution requirement for general lighting.

The LM3414 and LM3414HV are available in SOIC-8 and 3 mm × 3 mm WSON-8 packages.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM3414SDX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 4.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren