14-pin (PW) package image

LM3447MTE/NOPB AKTIV

Phasendimmbarer, primärseitiger PFC-Flyback-Controller für LED-Beleuchtung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM3447MT/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 94 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LM3447MTX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LM3447

  • Integrated Phase Angle Decode
    • Leading and Trailing Edge Compatible
    • Over 50:1 Dimming Range
  • Power Factor Correction with Low Total Harmonic Distortion
  • Primary Side Control Using Input Voltage Feedforward Technique
  • Input Power Regulation Scheme with Improved Line Regulation
  • Constant Power Operation of LEDs to Compensate for Forward Voltage
    Variations Over Temperature and Lifetime
  • Fixed Frequency Discontinuous Conduction Mode Operation
  • Valley Switching Operation to Achieve High Efficiency and Low EMI
  • Efficient TRIAC Hold Current Management
  • Thermal Foldback Function for LED Protection
  • LED Open Circuit and Short Circuit Protection

Beschreibung von LM3447

The LM3447 is a versatile power factor correction (PFC) controller designed to meet the performance requirements of residential and commercial phase-cut dimmer compatible LED lamp drivers. The device incorporates a phase decoder circuit and an adjustable hold current circuit to provide smooth, flicker free dimming operation. A proprietary primary side control technique based on input voltage feedforward is used to regulate the input power drawn by the LED driver and to achieve line regulation over a wide range of input voltage. Valley switching operation is implemented to minimize switching loss and reduce EMI. An internal thermal foldback circuit is provided to protects the LEDs from damage based on the temperature sensed by a single external NTC resistor. Additional features include LED open circuit and short circuit protection, cycle-by-cycle FET over-current protection, burst mode fault operation using an internal 812ms fault timer and internal thermal shutdown.

The LM3447 is ideal for implementing dimmable, isolated single stage LED lamp drivers where simplicity, low-component count and small solution size are of primary importance. This device is currently available in a TSSOP 14-pin package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM3447MT/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 94 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LM3447MTX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren