28-pin (PWP) package image

LM3464MH/NOPB AKTIV

80-V-LED-Treiber mit Schnittstellen für dynamische Headroom- und thermische Steuerung

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM3464MHX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 48 | TUBE

Merkmale von LM3464

  • Wide Input Voltage Range
    • 12V-80V (LM3464)
    • 12V-95V (LM3464A)
  • Dynamic Headroom Control Ensures Maximum Efficiency
  • 4 Output Channels With Individual Current Regulation
  • High Channel to Channel Accuracy
  • Digital PWM/Analog Dimming Control Interface
  • Resistor Programmable Dimming Frequency and Minimum Duty Cycle (Analog Dimming Mode)
  • Direct Interface to Thermal Sensor
  • Fault Detection
  • Over Temperature Protection
  • Thermal Shutdown
  • Under Voltage Lockout
  • Thermal Enhanced TSSOP-28 Package

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM3464

The LM3464/64A is a 4-channel high voltage current regulator that provides a simple solution for LED lighting applications. The LM3464/64A provides four individual current regulator channels and works in conjunction with external N-channel MOSFETs and sense resistors to give accurate driving current for every LED string. Additionally, the Dynamic Headroom Control (DHC) output can be interfaced to the external power supply to adjust the LED supply voltage to the lowest level that is adequate to maintain all the string currents in regulation, yielding the optimal overall efficiency.

Digital PWM or analog voltage signals can be used to control the duty cycle of the all the channels. When analog control is used, the dimming frequency can be programmed via an external capacitor. A minimum duty cycle control is provided in the conditions that the analog dimming is configured as thermal feedback.

Protection features include VIN under-voltage lock-out, LED open/short circuit and over-temperature fault signaling to the system controller.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM3464MHX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren