6-pin (DDC) package image

LM3519MK-20/NOPB AKTIV

Hochfrequenz-Aufwärts-LED-Treiber für weiße LEDs mit Hochgeschwindigkeits-PWM-Helligkeitssteuerung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23-THN (DDC) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von LM3519

  • Drives 2 to 4 LEDs at 20mA
  • Up to 30kHz PWM Dimming Control Capability
  • >80% Peak Efficiency
  • Up to 8MHz Switching Frequency
  • Small External Components: 1µH - 3.3µH(typ.2.2μH) Inductor and 1µF Output Capacitor
  • True Shutdown Isolation
  • Over-Voltage Protection
  • Wide Input Voltage Range: 2.7V to 5.5V
  • Small Footprint SOT-23 Package

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM3519

The LM3519 drives up to 4 white LEDs with constant current to provide LCD backlighting in handheld devices. The LED current is internally set to 20mA. The series connection allows the LED current to be identical for uniform brightness and minimizes the number of traces to the LEDs. Brightness control is achieved by applying a PWM signal on enable with frequencies up to 30kHz.

The LM3519 features a proprietary PFM regulation architecture with switching frequencies between 2MHz to 8MHz, minimizing inductor size.

Over-voltage protection circuitry and high frequency operation permit the use of low-cost small output capacitors. During shutdown, the output is disconnected from the input in order to avoid leakage current path through the LEDs to ground.

The LM3519 is available in a tiny 6-pin SOT-23 package.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren