12-pin (YFZ) package image

LM3530UME-25A/NOPB AKTIV

Hocheffizienter LED-Treiber für weiße LEDs mit programmierbarer Umgebungslichtsensoroption

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM3530UMX-25A/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:
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
Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins DSBGA (YFZ) | 12
Betriebstemperaturbereich (°C) -30 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LM3530

  • Drives up to 11 LEDs in series
  • 1000:1 Dimming Ratio
  • 90% Efficient
  • Programmable Dual Ambient Light Sensor Inputs
    with Internal ALS Voltage Setting Resistors
  • I2C Programmable Logarithmic or
    Linear Brightness Control
  • External PWM Input for Simple Brightness
    Adjustment
  • True Shutdown Isolation for LEDs and Ambient
    Light Sensors
  • Internal Soft-Start Limits Inrush Current
  • Wide 2.7-V to 5.5-V Input Voltage Range
  • 40-V and 25-V Overvoltage Protection Options
  • 500-kHz Fixed Frequency Operation
  • 839-mA Peak Current Limit

Beschreibung von LM3530

The LM3530 current mode boost converter supplies the power and controls the current in up to 11 series white LEDs. The 839-mA current limit and 2.7-V to 5.5-V input voltage range make the device a versatile backlight power source ideal for operation in portable applications.

The LED current is adjustable from 0 mA to 29.5 mA via an I2C-compatible interface. The 127 different current steps and 8 different maximum LED current levels give over 1000 programmable LED current levels. Additionally, PWM brightness control is possible through an external logic level input.

The device also features two Ambient Light Sensor inputs. These are designed to monitor analog output ambient light sensors and provide programmable adjustment of the LED current with changes in ambient light. Each ambient light sensor input has independently programmable internal voltage setting resistors which can be made high impedance to reduce power during shutdown. The 500-kHz switching frequency allows for high converter efficiency over a wide output voltage range accommodating from 2 to 11 series LEDs. Finally, the support of Content Adjusted Backlighting maximizes battery life while maintaining display image quality.

The LM3530 operates over the −40°C to 85°C temperature range.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM3530UMX-25A/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren