LM4040BIZ-2.5/NOPB AKTIV

Mikroenergie-Shunt-Präzisionsspannungsreferenz, 100 ppm/°C

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TO-92 (LP) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 1.800 | BULK

Merkmale von LM4040-N

  • LM4040-N-Q1 AEC Q-100 qualified for automotive applications
    • Extended Grade 1: −40°C to +125°C, TA
    • Industrial Grade 3: −40°C to +85°C, TA
  • Small packages: SOT-23, TO-92, and SC70
  • No output capacitor required
  • Tolerates capacitive loads
  • Fixed reverse breakdown voltages of 2.048V, 2.5V, 3V, 4.096V, 5V, 8.192V, and 10V
  • Key specifications (2.5V LM4040-N)
    • Output voltage tolerance (A Grade, 25°C): ±0.1% (maximum)
    • Low output noise (10Hz to 10kHz): 35µVrms (typical)
    • Wide operating current range: 60µA to 15mA
    • Industrial temperature range: −40°C to +85°C
    • Extended temperature range: −40°C to +125°C
    • Low temperature coefficient: 100ppm/°C (maximum)

Beschreibung von LM4040-N

Designed for space-critical applications, the LM4040-N precision voltage reference is available in small SC70 and SOT-23 surface-mount package. The advanced design of the LM4040-N eliminates the need for an external stabilizing capacitor while maintaining stability with any capacitive load, thus making the LM4040-N easy to use. Further reducing design effort is the availability of several fixed reverse breakdown voltages: 2.048V, 2.5V, 3V, 4.096V, 5V, 8.192V, and 10V. The minimum operating current increases from 60µA for the 2.5V LM4040-N to 100µA for the 10V LM4040-N. All versions have a maximum operating current of 15mA.

The LM4040-N uses a fuse and Zener-zap reverse breakdown voltage trim during wafer sort to make sure that the prime parts have an accuracy of better than ±0.1% (A grade) at 25°C. Bandgap reference temperature drift curvature correction and low dynamic impedance provide stable reverse breakdown voltage accuracy over a wide range of operating temperatures and currents.

Also available is the LM4041-N with two reverse breakdown voltage versions: adjustable and 1.2V. See the LM4041-N data sheet (SNOS641).

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren