10-pin (NAC) package image

5962R0923562VZA AKTIV

Strahlungsgehärtetete 2,5-V- oder 5-V-QMLV-Shunt-Spannungsreferenz

AKTIV barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Space
RoHS Nein
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNPB
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-NA-UNLIM
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
Gehäuse | Pins CFP (NAC) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 54 | TUBE

Merkmale von LM4050QML-SP

  • Low Dose Rate Qualified 100 krad(Si)
  • SEFI Immune
  • SET Immune with 60µF CLOAD
  • CLOAD 0µF to 100µF
  • Fixed Reverse Breakdown Voltage of 2.500V, 5.000V

Key Specifiactions

  • LM4050-2.5QML
    • Output Voltage Tolerance IR = 100µA ±0.1% @ 25°C
    • Low Temperature Coefficient 15 ppm/°C
    • Low Output Noise 50 µVrms(typ)
    • Wide Operating Current Range 60 µA to 15 mA
  • LM4050-5.0QML
    • Output Voltage Tolerance IR = 100μA ±0.1% @ 25°C
    • Low Temperature Coefficient 23 ppm/°C
    • Low Output Noise 100 µVrms(typ)
    • Wide Operating Current Range 74 µA to 15 mA

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM4050QML-SP

The LM4050QML precision voltage reference is available in a 10-Lead Ceramic CLGA package. The LM4050QML’s design eliminates the need for an external stabilizing capacitor while ensuring stability with a capacitive load, thus making the LM4050QML easy to use. The LM4050-2.5QML has a 60 µA minimum and 15 mA maximum operating current. The LM4050-5.0QML has a 74 µA minimum and 15 mA maximum operating current.

The LM4050QML utilizes fuse and zener-zap reverse breakdown voltage trim during wafer sort to ensure that the prime parts have an accuracy of better than ±0.1% at 25°C. Bandgap reference temperature drift curvature correction and low dynamic impedance ensure stable reverse breakdown voltage accuracy over a wide range of operating temperatures and currents.

The LM4050QML operates over the temperature range of –55°C to +125°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren