LM4050QML-SP
Strahlungsgehärtetete 2,5-V- oder 5-V-QMLV-Shunt-Spannungsreferenz
LM4050QML-SP
- Low Dose Rate Qualified 100 krad(Si)
- SEFI Immune
- SET Immune with 60µF CLOAD
- CLOAD 0µF to 100µF
- Fixed Reverse Breakdown Voltage of 2.500V, 5.000V
Key Specifiactions
- LM4050-2.5QML
- Output Voltage Tolerance IR = 100µA ±0.1% @ 25°C
- Low Temperature Coefficient 15 ppm/°C
- Low Output Noise 50 µVrms(typ)
- Wide Operating Current Range 60 µA to 15 mA
- LM4050-5.0QML
- Output Voltage Tolerance IR = 100μA ±0.1% @ 25°C
- Low Temperature Coefficient 23 ppm/°C
- Low Output Noise 100 µVrms(typ)
- Wide Operating Current Range 74 µA to 15 mA
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM4050QML precision voltage reference is available in a 10-Lead Ceramic CLGA package. The LM4050QML’s design eliminates the need for an external stabilizing capacitor while ensuring stability with a capacitive load, thus making the LM4050QML easy to use. The LM4050-2.5QML has a 60 µA minimum and 15 mA maximum operating current. The LM4050-5.0QML has a 74 µA minimum and 15 mA maximum operating current.
The LM4050QML utilizes fuse and zener-zap reverse breakdown voltage trim during wafer sort to ensure that the prime parts have an accuracy of better than ±0.1% at 25°C. Bandgap reference temperature drift curvature correction and low dynamic impedance ensure stable reverse breakdown voltage accuracy over a wide range of operating temperatures and currents.
The LM4050QML operates over the temperature range of –55°C to +125°C.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR — Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator
This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Die- & Wafer-Services
Shunt-Spannungsreferenzen
Stromreferenzen
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
CFP (NAC) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.