TLVH431B
Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 0,5 %, Niederspannung, breiter Betriebsstrom
TLVH431B
- Low-voltage operation: down to 1.24V
- Reference voltage tolerances at 25°C
- 0.5% for B grade
- 1% for A grade
- 1.5% for standard grade
- Adjustable output voltage, VO = VREF to 18V
- Wide operating cathode current range: 100µA to 70mA
- 0.25Ω typical output impedance
- –40°C to +125°C specifications
- TLVH432 provides alternative pinouts for SOT-23-3 and SOT-89 packages
- Ultra-small SC-70 package offers 40% smaller footprint than SOT-23-3
The TLVH431 and TLVH432 devices are low-voltage 3-terminal adjustable voltage references, with specified thermal stability over applicable industrial and commercial temperature ranges. Output voltage can be set to any value between VREF (1.24V) and 18V with two external resistors (see Figure 6-2). These devices operate from a lower voltage (1.24V) than the widely used TL431 and TL1431 shunt-regulator references.
When used with an optocoupler, the TLVH431 and TLVH432 devices are an excellent choice for voltage references in isolated feedback circuits for 3V to 3.3V switching-mode power supplies. The devices have a typical output impedance of 0.25Ω. Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making the TLVH431 and TLVH432 devices excellent replacements for low-voltage Zener diodes in many applications, including on-board regulation and adjustable power supplies.
The TLVH432 device is identical to the TLVH431 device, but is offered with different pinouts for the 3-pin SOT-23 and SOT-89 packages.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLVH431, TLVH432 Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulators datasheet (Rev. N) | PDF | HTML | 06 Jun 2024 |
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 28 Jun 2019 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
SOT-89 (PK) | 3 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.