TLV4316-Q1
Vierfach-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 10 MHz
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
TLV4316-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level 3A
- Device CDM ESD Classification Level C5
- Unity-Gain Bandwidth: 10 MHz
- Low IQ: 400 µA/ch
- Excellent Power-to-Bandwidth Ratio
- Stable IQ Over Temperature and Supply Range
- Wide Supply Range: 1.8 V to 5.5 V
- Low Noise: 12 nV/√Hz at 1 kHz
- Low Input Bias Current: ±10 pA
- Offset Voltage: ±0.75 mV
- Unity-Gain Stable
- Internal RFI and EMI Filter
- Number of Channels:
- TLV316-Q1: 1
- TLV2316-Q1: 2
- TLV4316-Q1: 4
- Extended Temperature Range: –40°C to +125°C
The TLV316-Q1 (single), TLV2316-Q1 (dual), and TLV4316-Q1 (quad) devices comprise a family of general-purpose, low-power operational amplifiers. Features such as rail-to-rail input and output swings, low quiescent current (400 µA/ch typical) combined with a wide bandwidth of 10 MHz, and very-low noise (12 nV/√Hz at 1 kHz) make this family suitable for a circuits requiring a good speed and power ratio. The low input bias current supports operational amplifiers that are used in applications with megaohm source impedances. The low-input bias current of the TLVx316-Q1 yields a very-low current noise to make the family attractive for high impedance sensor interfaces.
The robust design of the TLVx316-Q1 provides ease-of-use to the circuit designer: a unity-gain stable, integrated RFI and EMI rejection filter, no phase reversal in overdrive condition, and high electrostatic discharge (ESD) protection (4-kV HBM).
These devices are optimized for low-voltage operation as low as 1.8 V (±0.9 V) and up to 5.5 V (±2.75 V). This latest addition of low-voltage CMOS operational amplifiers to the portfolio, in conjunction with the TLVx313-Q1 and TLVx314-Q1 series, offer a family of bandwidth, noise, and power options to meet the needs of a wide variety of applications.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AMP-PDK-EVM — Evaluierungsmodul für das Verstärker-Leistungs-Entwicklungskit
Das Verstärker-Leistungs-Entwicklungskit (PDK) ist ein Evaluierungsmodul (EVM) zum Testen gängiger Operationsverstärker (OpAmp)-Parameter und ist mit den meisten Operationsverstärkern und Komparatoren kompatibel. Das EVM-Kit bietet eine Hauptplatine mit verschiedenen gesockelten (...)
TLV316 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
CIRCUIT060013 — Invertierender Verstärker mit T-Netzwerk-Rückkopplungsschaltkreis
CIRCUIT060015 — Einstellbarer Referenzspannungskreis
CIRCUIT060074 — High-Side-Strommessung mit Komparatorschaltkreis
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.