Startseite Energiemanagement Spannungsreferenzen Shunt-Spannungsreferenzen

LM185-2.5-N

AKTIV

Micropower-Spannungsreferenzdiode

Produktdetails

VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.8 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 2.5 Iz for regulation (min) (µA) 20 Reference voltage (V) Fixed Rating Military Temp coeff (max) (ppm/°C) 150 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 20
VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.8 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 2.5 Iz for regulation (min) (µA) 20 Reference voltage (V) Fixed Rating Military Temp coeff (max) (ppm/°C) 150 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 20
TO-CAN (NDU) 2 34.8704 mm² 6.41 x 5.44
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Typ Titel Datum
* Data sheet LM185-2.5/LM285-2.5/LM385-2.5 Micropower Voltage Reference datasheet (Rev. E) 12 Aug 2024
E-book Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 28 Jun 2019
Application note TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) 23 Jun 2010

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Berechnungstool

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Die- & Wafer-Services
LM336-2.5-MIL Shunt-Spannungsreferenz
Shunt-Spannungsreferenzen
ATL431 Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom LM136-2.5-N Spannungsreferenzdiode LM136-5.0 Referenzdiode, 5,0V LM136-5.0QML Referenzdiode, 5,0V LM136A-2.5QML Referenzdiode, 2,5 V LM136A-2.5QML-SP Strahlungsgehärtetete 2,5-V-QMLV-Shunt-Spannungsreferenz LM136A-5.0QML Referenzdiode, 5,0V LM185-1.2-N Micropower-Spannungsreferenzdiode LM185-1.2QML Micropower-Spannungsreferenzdiode LM185-1.2QML-SP Strahlungsgehärtetete 1,2-V-QMLV-Shunt-Spannungsreferenz LM185-2.5-N Micropower-Spannungsreferenzdiode LM185-2.5QML Micropower-Spannungsreferenzdiode LM185-2.5QML-SP Shunt-Spannungsreferenz für Weltraumanwendungen (QMLV), 2,5 V LM185-ADJ Einstellbare MicroPower-Spannungsreferenz LM185QML Einstellbare MicroPower-Spannungsreferenz LM285-1.2 MicroPower-Spannungsreferenz 1,235 V, -40°C bis +85°C LM285-1.2-N MicroPower-Spannungsreferenzdiode 1,235 V, -40 bis +85°C LM285-2.5 MicroPower-Spannungsreferenz 2,5 V, -40°C bis +85°C LM285-2.5-N Micropower-Spannungsreferenzdiode 2,5 V, -40 bis +85°C LM285-ADJ Einstellbare 85-Grad-Celsius-Mikroenergie-Spannungsreferenz LM336-2.5 Integrierter Referenz-Schaltkreis, 0 bis 70 °C, 2,5 V LM336-2.5-N Spannungsreferenzdiode LM336-5.0 Referenzdiode, 5 V LM385-1.2 MicroPower-Spannungsreferenz 1,235 V, 2 %, 0 °C bis 70 °C LM385-1.2-MIL Micropower-Spannungsreferenz LM385-1.2-N MicroPower-Spannungsreferenzdiode 1,235 V, 0 bis 70 °C LM385-2.5 MicroPOWER-Spannungsreferenz, 2,5 V, 2 %, 70 °C LM385-2.5-N Micropower-Spannungsreferenzdiode 2,5 V, 0 bis 70 °C LM385-ADJ Einstellbare 70-Grad-Celsius, Mikroenergie-Spannungsreferenz LM4030 Shunt-Spannungsreferenz mit extrem hoher Präzision LM4040 Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz LM4040-N Mikroenergie-Shunt-Präzisionsspannungsreferenz, 100 ppm/°C LM4040-N-Q1 100-ppm/°C-Präzisions-Micropower-Shunt-Spannungsreferenz für die Automobilindustrie LM4041-N Feste und einstellbare Präzisions-Micropower-Shunt-Spannungsreferenz, 45 µA LM4041-N-Q1 Micropower-Shunt-Präzisionsspannungsreferenz für die Automobilindustrie LM4050-N Mikroenergie-Shunt-Präzisionsspannungsreferenz, 50 ppm/°C LM4050-N-Q1 50-ppm/°C-Präzisions-Micropower-Shunt-Spannungsreferenz für die Automobilindustrie LM4050QML-SP Strahlungsgehärtetete 2,5-V- oder 5-V-QMLV-Shunt-Spannungsreferenz LM4051-N Feste und einstellbare Präzisions-Micropower-Shunt-Spannungsreferenz LM431 Einstellbarer Präzisions-Zener-Shunt-Regler mit 2 %, 1 % oder 0,5 % Genauigkeit LM4431 Micropower-Shunt-Spannungsreferenz LMV431 Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V) LMV431A Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V) LMV431B Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 0,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)
Stromreferenzen
LM134 Einstellbare Stromquelle mit 3 Anschlüssen LM234 Einstellbare Stromquelle, 100 °C, mit 3 Anschlüssen LM334 Einstellbare Stromquelle mit 3 Anschlüssen, 0 bis 70°C
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
TO-CAN (NDU) 2 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos