16-pin (PW) package image

LM5025AMTC/NOPB OBSOLET

PWM-Controller mit 90 V aktivem Klemmspannungs-Modus und P oder N-Kanal-Klemmen-FET und 0,5V CS-Schw

LM5025AMTC/NOPB wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.
LM5025AMTCX/NOPB AKTIV PWM-Controller mit 90 V aktivem Klemmspannungs-Modus und P oder N-Kanal-Klemmen-FET und 0,5V CS-Schwellenwert Replacement

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $3.017
100 249 $2.492
250 999 $1.790
1,000 + 99,999,999 $1.347

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM5025AMTCX/NOPB AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $0.998 1 99 $2.236 100 249 $1.846 250 999 $1.326 1,000 + 99,999,999 $0.998

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere LM5025A Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 92 | TUBE

Merkmale von LM5025A

  • Internal Start-Up Bias Regulator
  • 3-A Compound Main Gate Driver
  • Programmable Line Undervoltage Lockout (UVLO) With Adjustable Hysteresis
  • Voltage Mode Control With Feedforward
  • Adjustable Dual Mode Overcurrent Protection
  • Programmable Overlap or Dead Time Between the Main and Active Clamp Outputs
  • Volt × Second Clamp
  • Programmable Soft Start
  • Leading Edge Blanking
  • Single Resistor Programmable Oscillator
  • Oscillator UP and DOWN Sync Capability
  • Precision 5-V Reference
  • Thermal Shutdown
  • Packages:
    • 16-Pin TSSOP
    • Thermally Enhanced 16-Pin WSON (5 mm × 5 mm)

Beschreibung von LM5025A

The LM5025A is a functional variant of the LM5025 active clamp PWM controller. The functional differences of the LM5025A are that the CS1 and CS2 current limit thresholds have been increased to 0.5 V, the internal CS2 filter discharge device has been disabled and no longer operates each clock cycle, and the internal VCC and VREF regulators continue to operate when the line UVLO pin is below threshold.

The LM5025A PWM controller contains all of the features necessary to implement power converters using the Active Clamp / Reset technique. With the active clamp technique, higher efficiencies and greater power densities can be realized compared to conventional catch winding or RDC clamp / reset techniques. Two control outputs are provided: the main power switch control (OUT_A) and the active clamp switch control (OUT_B). The two internal compound gate drivers parallel both MOS and bipolar devices, providing superior gate drive characteristics. This controller is designed for high-speed operation including an oscillator frequency range up to 1 MHz and total PWM and current sense propagation delays less than 100 ns. The LM5025A includes a high-voltage start-up regulator that operates over a wide input range of 13 V to 90 V. Additional features include: line undervoltage lockout (UVLO), soft start, oscillator UP and DOWN sync capability, precision reference, and thermal shutdown.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $3.017
100 249 $2.492
250 999 $1.790
1,000 + 99,999,999 $1.347

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM5025AMTCX/NOPB AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $0.998 1 99 $2.236 100 249 $1.846 250 999 $1.326 1,000 + 99,999,999 $0.998

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren