LM5152-Q1
Synchroner Aufwärtsregler, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, geringer Ruhestrom, für die Automobilindustr
LM5152-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Functional Safety-Capable
- Suited for wide operating range automotive battery powered applications
- 3.8-V to 42-V input operating range
- Dynamically programmable VOUT from 5 V to 20 V (protection up to 57 V)
- Minimum boost input 0.8 V when BIAS ≥ 3.8 V
- Bypass operation when VSUPPLY > VLOAD (LM5152 only, see the device comparison table)
- Minimized battery drain
- Shutdown current ≤ 3 µA
- Automatic mode transition
- Battery drain in deep sleep ≤ 11 µA (bypass operation, charge pump off)
- Battery drain in deep sleep ≤ 33 µA (bypass operation, charge pump on)
- BIAS IQ in sleep ≤ 13 µA (skip mode)
- Strong 5-V MOSFET drivers
- Small solution size and low cost
- 2.2-MHz maximum switching frequency
- Internal boot diode
- Constant peak current limit over VIN
- Supports DCR inductor current sensing
- QFN-20 with wettable flanks
- Avoid AM band interference and crosstalk
- Optional clock synchronization
- 100-kHz to 2.2-MHz switching frequency
- Selectable switching mode (FPWM, diode emulation, skip mode)
- EMI mitigation
- Optional programmable spread spectrum
- Lead-less package
- Programmability and flexibility
- Dynamic VOUT tracking
- Dynamic switching frequency programming
- Programmable line UVLO
- Adjustable soft start
- Adaptive dead time
- Boost STATUS indicator
- Integrated protection features
- Cycle-by-cycle peak current limit
- Overvoltage protection
- HB-SW short protection
- Thermal shutdown
The LM5152x-Q1 (LM5152-Q1 and LM51521-Q1) device is a wide input range synchronous boost controller that employs peak current mode control.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LM5152x-Q1 Automotive Low-IQ Synchronous Boost Controller for Start-Stop/Backup Battery Power Supply datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 14 Apr 2022 |
| Application note | Using Pre-Boost for More Robust Design of Automotive Display Module with Global Dimming LED Driver | PDF | HTML | 19 Sep 2025 | |
| Functional safety information | LM5152x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 30 Mär 2022 | |
| Certificate | LM5152EVM-BST EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 19 Jul 2021 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LM5152EVM-BST — LM5152 Evaluierungsmodul für Aufwärtsregler
Das LM5152EVM-BST-Evaluierungsmodul (EVM) zeigt die Merkmale und die Leistung des synchronen Aufwärtsreglers mit großem Eingangsspannungsbereich LM5152-Q1, wie unter anderem:
- Betrieb mit niedrigem Ruhestrom (IQ)
- Interne Rückkopplungswiderstände
- Bypass-Betrieb, wenn die VIN größer ist als das (...)
PMP41085 — 100W Referenzdesign für Infotainment-Display-Modul für die Automobilindustrie mit Funktionen zur fun
Der LM74900-Q1 ist die erste Stufe des Designs und spielt eine Rolle als Schutz für negative Eingangsspannung, Unterspannung, (...)
PMP30963 — Referenzdesign für Backup-Batterie mit Vorverstärkung (preboost), Ladegerät und 1S-Li-Ionen-Ladeanze
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| VQFN (RGR) | 20 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.