12-pin (DRR) package image

LM63635DQDRRRQ1 AKTIV

Abwärts-Spannungswandler mit Spreizspektrum, 3,5 V bis 36 V, 3,25 A, für die Automobilindustrie

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $2.828
100 249 $2.478
250 999 $1.737
1,000 + 99,999,999 $1.400

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WSON (DRR) | 12
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 150
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LM63635-Q1

  • AEC-Q100-qualified for automotive applications
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
  • Functional Safety-Capable
  • Supports automotive system requirements
    • Input voltage range: 3.5V to 36V
    • Short minimum on-time of 50ns
    • Good Electromagnetic Interference (EMI) performance
    • Psuedo-random spread spectrum
    • Compatible with CISPR 25
    • Low operating quiescent current of 23µA
    • Junction temperature range –40°C to +150°C
  • High design flexibility
    • Pin selectable VOUT: 3.3V, 5V, adjustable 1V to 20V
    • Output current: 3.25A
    • Pin selectable frequency: 400kHz, 2.1MHz, adjustable 250kHz to 2200kHz
    • Pin selectable FPWM, AUTO, sync modes
    • Pin compatible with: LM63610-Q1, LM63615-Q1, LM63625-Q1
    • TSSOP: Thermally-enhanced package
  • Small design size
    • As small as 14mm × 14mm for 3.25A, 2.2MHz with WSON package
    • Highly integrated design
    • Low component count

Beschreibung von LM63635-Q1

The LM63635-Q1 regulator is an easy-to-use, synchronous, step-down DC/DC converter designed for rugged automotive applications. The LM63635-Q1 can drive up to 3.25A of load current from an input of up to 36V for WSON package and 32V for HTSSOP package. The converter has high light load efficiency and output accuracy in a small design size. Features such as a RESET flag and precision enable provide both flexible and easy-to-use solutions for a wide range of applications. Automatic frequency foldback at light load improves efficiency while maintaining tight load regulation. Integration eliminates many external components and provides a pinout designed for simple PCB layout. Protection features include thermal shutdown, input undervoltage lockout, cycle-by-cycle current limit, and hiccup short-circuit protection. The LM63635-Q1 is available in both the HTSSOP 16-pin power package, with PowerPAD™ integrated circuit package, and the WSON 12-pin power package.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $2.828
100 249 $2.478
250 999 $1.737
1,000 + 99,999,999 $1.400

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren