LMR51635
SIMPLE SWITCHER®-Synchron-Abwärtswandler mit 4,3 V bis 60 V Eingangsspannung, 3,5 A, und niedrigem R
LMR51635
- Functional Safety-Capable
- Configured for rugged industrial applications:
- 4.3V to 60V input voltage range
- 2.5A or 3.5A continuous output current
- Low operating quiescent current of 29µA
- 70ns minimum switching on time
- 400kHz amd 1.1MHz switching frequency
- Frequency spread spectrum (PFM variant)
- –40°C to 150°C junction temperature range
- 96% maximum duty cycle
- Monotonic start-up with prebiased output
- Short-circuit protection with hiccup mode
- Precision enable
- ±1% tolerance voltage reference
- Small design size and ease of use:
- Integrated synchronous rectification
- Internal compensation for ease of use
- SOT-23 package
- Various options in pin-to-pin compatible package
- PFM and forced PWM (FPWM) options
- Create a custom design using the LMR516x5 with the WEBENCH Power Designer
The LMR516x5 is a wide-VIN, easy-to-use, synchronous buck converter capable of driving up to 2.5A or 3.5A load current. With a wide input range of 4.3V to 60V, the device is designed for a wide range of industrial applications for power conditioning from an unregulated source.
The LMR516x5 operates at 400kHz or 1.1MHz switching frequency to support use of relatively small inductors for an optimized design size. The device has a pulse frequency modulation (PFM version) to realize high efficiency at light load and a forced pulse width modulation (PFM version) to achieve constant frequency and small output voltage ripple over the full load range, soft-start and compensation circuits are implemented internally, which allow the device to be used with minimal external components.
The device has built-in protection features, such as cycle-by-cycle current limit, hiccup mode short-circuit protection, and thermal shutdown in case of excessive power dissipation.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LMR51635EVM — LMR51635 Evaluierungsmodul
Das Evaluierungsmodul (EVM) LMR51635EVM von Texas Instruments unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des Wide-Input-Synchron-Abwärtsreglers LMR51635. Der LMR51635 ist ein einfach zu bedienender synchroner Abwärtswandler mit breiter VIN. Mit dem weiten (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.