24-pin (RTW) package image

LP3943ISQ OBSOLET

16-Kanal-LED-Treiber für RGB/weißes Licht mit unabhängiger Stringsteuerung über SMBUS/I2C

OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
LP3943ISQ wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.
LP3943ISQX/NOPB AKTIV 16-Kanal-LED-Treiber für RGB/weißes Licht mit unabhängiger Stringsteuerung über SMBUS/I2C Replacement

Preis

Menge Preis
+

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere LP3943 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WQFN (RTW) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von LP3943

  • Internal power-on reset
  • Active low reset
  • Internal precision oscillator
  • Variable dim rates (from 6.25ms to 1.6s; 160Hz to 0.625Hz)
  • 16 LED drivers (multiple programmable states: ON, OFF, input, and dimming at a specified rate)
  • 16 open-drain outputs capable of driving up to 25mA per LED

Beschreibung von LP3943

The LP3943 is an integrated device capable of independently driving 16 LEDs. This device also contains an internal precision oscillator that provides all the necessary timing required for driving each LED. Two prescaler registers, along with two PWM registers, provide a versatile duty-cycle control. The LP3943 contains the ability to dim LEDs in SMBUS/I2C applications where it is required, to cut down on bus traffic.

Traditionally, dimming LEDs using a serial shift register such as 74LS594/5 requires a large amount of traffic on the serial bus. The LP3943 instead requires only the setup of the frequency and duty cycle for each output pin; from then on, only a single command from the host is required to turn each individual open drain output to an ON or OFF state, or to cycle a programmed frequency and duty cycle. Maximum output sink current is 25mA per pin and 200mA per package. Any ports not used for controlling the LEDs can be used for general purpose input/output expansion.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren