35-pin (YFF) package image

LP8758A1B0YFFR AKTIV

Gleichspannungsabwärtswandler, vier Phasen, Einzelausgang 16 A

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins DSBGA (YFF) | 35
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LP8758-B0

  • High-Efficiency Step-Down Four-Phase DC/DC Converter Cores:
    • Maximum Output Current 16 A
    • Auto PWM-PFM and Forced-PWM Operations
    • Auto Phase Adding/Shedding and Force Multi-Phase Operations
    • Remote Differential Feedback Voltage Sensing
    • Programmable Output Voltage Slew-Rate from 30 mV/µs to 0.5 mV/µs
    • VOUT Range = 0.5 V to 3.36 V with DVS
  • Programmable Start-up and Shutdown Delays with Enable Signal
  • I2C-Compatible Interface which Supports Standard (100 kHz), Fast (400 kHz), Fast+ (1 MHz), and High-Speed (3.4 MHz) Modes
  • Interrupt Function with Programmable Masking
  • Load Current Measurement
  • Output Short-Circuit and Overload Protection
  • Spread-Spectrum Mode and Phase Interleaving for EMI Reduction
  • Overtemperature Warning and Protection
  • Undervoltage Lockout (UVLO)

Beschreibung von LP8758-B0

The LP8758 is designed to meet the power management requirements of the latest application processors in mobile phones and similar portable applications. The device contains four step-down DC/DC converter cores, which are bundled together in a single 4-phase buck converter. The device is controlled by an I2C-compatible serial interface.

The automatic PWM-PFM (AUTO mode) operation, together with the automatic phase adding/shedding, maximizes efficiency over a wide output-current range. The LP8758 supports remote differential voltage sensing to compensate IR drop between the regulator output and the point-of-load, thus improving the accuracy of the output voltage.

The LP8758 supports programmable start-up and shutdown delays synchronized to Enable signal.

The protection features include short-circuit protection, current limits, input supply UVLO, and temperature warning and shutdown functions. Several error flags are provided for status information of the device. In addition, the LP8758 device supports load current measurement without the addition of external current sense resistors. During start-up and voltage change, the device controls the output slew rate to minimize output voltage overshoot and the inrush current.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren