Startseite Energiemanagement Spannungsreferenzen Serienspannungsreferenzen

REF2920

AKTIV

(Bandlücken-)Spannungsreferenz, 2,048 V, 100 ppm/°C, 50 µA, 3-poliges Gehäuse der SOT-23-Serie

Produktdetails

VO (V) 2.048 Initial accuracy (max) (%) 2 Temp coeff (max) (ppm/°C) 100 Vin (min) (V) 2.049 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.042 Rating Catalog LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 23 Iout/Iz (max) (mA) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VO (V) 2.048 Initial accuracy (max) (%) 2 Temp coeff (max) (ppm/°C) 100 Vin (min) (V) 2.049 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.042 Rating Catalog LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 23 Iout/Iz (max) (mA) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • MicroSIZE Package: SOT-23
  • Low Dropout: 1 mV
  • High Output Current: 25 mA
  • Low Temperature Drift: Maximum of 100 ppm/°C
  • High Accuracy: 2%
  • Low IQ: Maximum of 50 µA
  • MicroSIZE Package: SOT-23
  • Low Dropout: 1 mV
  • High Output Current: 25 mA
  • Low Temperature Drift: Maximum of 100 ppm/°C
  • High Accuracy: 2%
  • Low IQ: Maximum of 50 µA

The REF29xx is a precision, low-power, low-voltage dropout voltage reference family available in a tiny 3‑pin SOT-23 package.

The small size and low power consumption (50 µA maximum) of the REF29xx make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF29xx does not require a load capacitor, but it is stable with any capacitive load.

Unloaded, the REF29xx can be operated with supplies within 1 mV of output voltage. All models are specified for the wide temperature range, –40°C to 125°C.

The REF29xx is a precision, low-power, low-voltage dropout voltage reference family available in a tiny 3‑pin SOT-23 package.

The small size and low power consumption (50 µA maximum) of the REF29xx make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF29xx does not require a load capacitor, but it is stable with any capacitive load.

Unloaded, the REF29xx can be operated with supplies within 1 mV of output voltage. All models are specified for the wide temperature range, –40°C to 125°C.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
REF3320 AKTIV Spannungsreferenz, 2,048 V, 30 ppm/°C Drift, 3,9 µA, 3-poliges SOT-23, 3-poliges SC70, 8-poliges UQF Enhanced initial accuracy (0.15%) with lower temperature drift and lower quiescent current

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Typ Titel Datum
* Data sheet REF29xx 100 ppm/°C, 50 µA in 3-Pin SOT-23 CMOS Voltage Reference datasheet (Rev. C) PDF | HTML 30 Jun 2016
Application note Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 09 Jan 2024
E-book Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 07 Mai 2021
E-book Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 28 Jun 2019
White paper Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 23 Okt 2018

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationsmodell

REF2920 TINA-TI Reference Design

SBVM715.TSC (1732 KB) - TINA-TI Reference Design
Simulationsmodell

REF2920 TINA-TI Spice Model

SBVM716.ZIP (13 KB) - TINA-TI Spice Model
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos