Startseite Energiemanagement Spannungsreferenzen Serienspannungsreferenzen

REF3140

AKTIV

Spannungsreferenz, 4 V, max. 20 ppm/°C, 100 µA, 3-poliges Gehäuse der SOT-23-Serie

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
REF35 AKTIV Extrem energieeffiziente Präzisionsspannungsreferenz mit 650 Na Ruhestrom, 12 ppm/Grad C Drift 680-nA ultra-low-power, wide OTP programmable-voltage option from 1.024 V to 5 V and high precision at 0.05% intial accuracy and 6ppm/°C drift.

Produktdetails

VO (V) 4.096 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Temp coeff (max) (ppm/°C) 20 Vin (min) (V) 4.146 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1 Rating Catalog LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 53 Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VO (V) 4.096 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Temp coeff (max) (ppm/°C) 20 Vin (min) (V) 4.146 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1 Rating Catalog LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 53 Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • Size Package: SOT23-3
  • Low Dropout: 5 mV
  • High Output Current: ±10 mA
  • High Accuracy: 0.2% Maximum
  • Low IQ: 115 µA Maximum
  • Excellent Specified Drift Performance:
    • 15 ppm/°C (Maximum) from 0°C to +70°C
    • 20 ppm/°C (Maximum) from –40°C to +125°C
  • Size Package: SOT23-3
  • Low Dropout: 5 mV
  • High Output Current: ±10 mA
  • High Accuracy: 0.2% Maximum
  • Low IQ: 115 µA Maximum
  • Excellent Specified Drift Performance:
    • 15 ppm/°C (Maximum) from 0°C to +70°C
    • 20 ppm/°C (Maximum) from –40°C to +125°C

The REF31xx is a family of precision, low power, low dropout, series voltage references available in the tiny 3-pin SOT-23 package.

The REF31xx’s small size and low power consumption (100 µA typical) make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF31xx does not require a load capacitor, but is stable with any capacitive load and can sink or source up to 10 mA of output current.

Unloaded, the REF31xx can operate on supplies down to 5 mV above the output voltage. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

The REF31xx is a family of precision, low power, low dropout, series voltage references available in the tiny 3-pin SOT-23 package.

The REF31xx’s small size and low power consumption (100 µA typical) make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF31xx does not require a load capacitor, but is stable with any capacitive load and can sink or source up to 10 mA of output current.

Unloaded, the REF31xx can operate on supplies down to 5 mV above the output voltage. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Finden Sie im Bestand auf TI.com ähnliche Produkte

Produkte mit ähnlichen Spezifikationen, sortiert nach Verfügbarkeit im TI.com-Bestand.

Jetzt anzeigen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
REF31-Q1 AKTIV Spannungsreferenz, max. 20 ppm/°C, 100 µA, 3-poliges Gehäuse der SOT-23-Serie, für Fahrzeuganwendung AEC-Q100 qualified version of this device

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 8
Typ Titel Datum
* Data sheet REF31xx 15ppm/°C Maximum, 100-µA, SOT-23 Series Voltage Reference datasheet (Rev. D) PDF | HTML 31 Mär 2016
Application note Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 09 Jan 2024
E-book Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 07 Mai 2021
Application brief Voltage Reference Solutions in Motor Control Drives 29 Jul 2019
E-book Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 28 Jun 2019
White paper Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 23 Okt 2018
Analog Design Journal Getting the most out of your instrumentation amplifier design 10 Okt 2005
Application note High-Voltage Signal Conditioning for Differential ADCs 14 Jun 2004

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter

Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)

Benutzerhandbuch: PDF
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Referenzdesigns

TIDA-00420 — ADC-basierter, digital isolierter 16-Kanal-AC/DC-Wandler mit Binäreingang und großem Eingangsspannun

Dieses Referenzdesign zeigt eine kostenoptimierte und skalierbare ADC-basierte AC/DC-Architektur mit Binäreingangsmodul (BIM) und verstärkter Isolierung. Die 16 Kanäle eines 10- oder 12-Bit-SAR-ADCs werden zur Erfassung mehrerer Binäreingänge verwendet. Die Operationsverstärker halten nicht nur die (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos