Startseite Energiemanagement Spannungsreferenzen Serienspannungsreferenzen

REF3330

AKTIV

Spannungsreferenz der UQFN-Serie mit 30 ppm/3,9µA C Drift, 3-polig SOT-23, 3-polig SC70, 8-polig

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
REF35 AKTIV Extrem energieeffiziente Präzisionsspannungsreferenz mit 650 Na Ruhestrom, 12 ppm/Grad C Drift 680-nA ultra-low-power, wide OTP programmable-voltage option from 1.024 V to 5 V and high precision at 0.05% intial accuracy and 6ppm/°C drift.

Produktdetails

VO (V) 3 Initial accuracy (max) (%) 0.15 Temp coeff (max) (ppm/°C) 30 Vin (min) (V) 3.2 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.0039 Rating Catalog LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 84 Iout/Iz (max) (mA) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VO (V) 3 Initial accuracy (max) (%) 0.15 Temp coeff (max) (ppm/°C) 30 Vin (min) (V) 3.2 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.0039 Rating Catalog LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 84 Iout/Iz (max) (mA) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-SC70 (DCK) 3 4.2 mm² 2 x 2.1 UQFN (RSE) 8 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • Microsize Packages: SC70-3, SOT-23-3, UQFN-8
  • Low Supply Current: 3.9 µA (typ)
  • Extremely Low Dropout Voltage: 110 mV (typ)
  • High Output Current: ±5 mA
  • Low Temperature Drift: 30 ppm/°C (max)
  • High Initial Accuracy: ±0.15% (max)
  • 0.1-Hz to 10-Hz Noise: 35 µVPP (REF3312)
  • Voltage Options: 1.2 V, 1.8 V, 2.5 V, 3 V, 3.3 V
  • Microsize Packages: SC70-3, SOT-23-3, UQFN-8
  • Low Supply Current: 3.9 µA (typ)
  • Extremely Low Dropout Voltage: 110 mV (typ)
  • High Output Current: ±5 mA
  • Low Temperature Drift: 30 ppm/°C (max)
  • High Initial Accuracy: ±0.15% (max)
  • 0.1-Hz to 10-Hz Noise: 35 µVPP (REF3312)
  • Voltage Options: 1.2 V, 1.8 V, 2.5 V, 3 V, 3.3 V

The REF33xx is a low-power, precision, low-dropout voltage reference family available in tiny SC70-3 and SOT-23-3 packages, and in a 1.5-mm × 1.5-mm UQFN-8 package. Small size and low power consumption (5-µA max) make the REF33xx ideal for a wide variety of portable and battery-powered applications.

The REF33xx can be operated at a supply voltage 180 mV above the specified output voltage under normal load conditions, with the exception of the REF3312, which has a minimum supply voltage of 1.7 V. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

 

 

The REF33xx is a low-power, precision, low-dropout voltage reference family available in tiny SC70-3 and SOT-23-3 packages, and in a 1.5-mm × 1.5-mm UQFN-8 package. Small size and low power consumption (5-µA max) make the REF33xx ideal for a wide variety of portable and battery-powered applications.

The REF33xx can be operated at a supply voltage 180 mV above the specified output voltage under normal load conditions, with the exception of the REF3312, which has a minimum supply voltage of 1.7 V. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

 

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
REF3430 AKTIV Drift- und stromverbrauchsarme Serien-Spannungsreferenz für 3 V mit geringem Platzbedarf Enhanced initial accuracy (0.05%) and lower temperature drift

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 11
Typ Titel Datum
* Data sheet REF33xx 3.9-μA, SC70-3, SOT-23-3, and UQFN-8, 30-ppm/°C Drift Voltage Reference datasheet (Rev. H) PDF | HTML 16 Jan 2018
Application note Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 09 Jan 2024
E-book Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 07 Mai 2021
White paper Simplifying Signal Chain Design for High Performance in Small Systems 22 Okt 2020
Application brief High-Performance 16-bit PWM to 4- to 20-mA DAC for Field Transmitters 26 Mär 2020
Functional safety information REF33xx Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 18 Dez 2019
E-book Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 28 Jun 2019
Application note Diode-Based Temperature Measurements (Rev. A) 17 Mai 2019
White paper Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 23 Okt 2018
Application brief Level Shifting Signals With Differential Amplifiers (Rev. A) 02 Apr 2018
Analog Design Journal Getting the most out of your instrumentation amplifier design 10 Okt 2005

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

BOOST-ADS7042 — ADS7042 Ultra-Low Power Data Acquisition BoosterPack

The ADS7042 Ultra-Low Power Data Acquisition BoosterPack is a stand-alone system that converts analog sensor data into digital SPI data using the TI ADS7042 Successive Approximation Register Analog-to-Digital Converter.  This BoosterPack has been designed to be compatible with the TI (...)

Benutzerhandbuch: PDF
Evaluierungsplatine

DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter

Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)

Benutzerhandbuch: PDF
Simulationsmodell

REF3330 PSpice Model (Rev. A)

SBOM242A.ZIP (36 KB) - PSpice Model
Simulationsmodell

REF3330 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM243A.TSC (106 KB) - TINA-TI Reference Design
Simulationsmodell

REF3330 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM244A.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Referenzdesigns

TIDA-00119 — Integriertes Analogeingangsmodul, 12 Bit, 8 Kanäle, für speicherprogrammierbare Steuerungen (PLC)

TIDA-00119  is a complete, highly-integrated PLC analog input module front-end reference design that is designed and tested to meet IEC61000-4 standards for industrial automation systems. The design can be configured for 4 differential inputs or 8 single-ended inputs with 12-bit ADC resolution (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

TIPD116 — Datenerfassungsblock für EKG-Systeme, Referenzdesign zur Implementierung eines diskreten LEAD I EKG

This verified design is for Electrocardiography (ECG), the measurement of the electrical activity of the heart, a method that requires a precision analog front end instrumentation gain stage, filtering, and high resolution digital conversion. This design features the methodology for achieving a (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

TIPD154 — Referenzdesign für energieeffiziente Referenz- und bipolare Spannungskonditionierungsschaltung für e

This TI Precision Verified Design provides the theory, component selection, and simulation for a single-supply, low-power signal conditioning circuit designed to translate a +/-5 V input signal to the proper input range of a single-supply low-power 16-Bit ΔΣ ADC such as the one inside (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Schaltplan: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 3 Ultra Librarian
UQFN (RSE) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos