8-pin (D) package image

REF5050ID AKTIV

Reihenspannungsreferenz mit 5 V, 3-µVpp/V Rauschen, 3-ppm/°C Driftpräzision

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

REF5050IDR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von REF5050

  • Low temperature drift:
    • High-grade: 3 ppm/°C (maximum)
    • Standard-grade: 8 ppm/°C (maximum)
  • High accuracy:
    • High-grade: 0.05% (maximum)
    • Standard-grade: 0.1% (maximum)
  • Low noise: 3 µV PP/V
  • Excellent long-term stability:
    • 22 ppm after first 1000 hours (SOIC-8)
    • 50 ppm after first 1000 hours (VSSOP-8)
  • High-output current: ±10 mA
  • Temperature range: –40°C to 125°C

Beschreibung von REF5050

The REF50xx is a family of low-noise, low-drift, very high precision voltage references. These references are capable of both sinking and sourcing current, and have excellent line and load regulation.

Excellent temperature drift (3 ppm/°C) and high accuracy (0.05%) are achieved using proprietary design techniques. These features, combined with very low noise, make the REF50xx family an excellent choice for use in high-precision data acquisition systems.

Each reference voltage is available in both high grade (REF50xxIDGK and REF50xxID) and standard grade (REF50xxAIDGK and REF50xxAID). The reference voltages are offered in 8-pin VSSOP and SOIC packages, and are specified from –40°C to 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

REF5050IDR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren