SN5400

AKTIV

Bipolare 4-Kanal-NAND-Gatter mit 2 Eingängen, 4,5 bis 4 V für die Rüstungsindustrie

Produktdetails

Technology family TTL Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 0.4 IOH (max) (mA) -16 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family TTL Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 0.4 IOH (max) (mA) -16 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3
  • Package Options Include:
    • Plastic Small-Outline (D, NS, PS)
    • Shrink Small-Outline (DB)
    • Ceramic Flat (W)
    • Ceramic Chip Carriers (FK)
    • Standard Plastic (N)
    • Ceramic (J)
  • Also Available as Dual 2-Input Positive-NAND Gate in Small-Outline (PS) Package
  • Inputs Are TTL Compliant; VIH = 2 V and
    VIL = 0.8 V
  • Inputs Can Accept 3.3-V or 2.5-V Logic Inputs
  • SN5400, SN54LS00, and SN54S00 are Characterized For Operation Over the Full Military Temperature Range of –55ºC to 125ºC
  • Package Options Include:
    • Plastic Small-Outline (D, NS, PS)
    • Shrink Small-Outline (DB)
    • Ceramic Flat (W)
    • Ceramic Chip Carriers (FK)
    • Standard Plastic (N)
    • Ceramic (J)
  • Also Available as Dual 2-Input Positive-NAND Gate in Small-Outline (PS) Package
  • Inputs Are TTL Compliant; VIH = 2 V and
    VIL = 0.8 V
  • Inputs Can Accept 3.3-V or 2.5-V Logic Inputs
  • SN5400, SN54LS00, and SN54S00 are Characterized For Operation Over the Full Military Temperature Range of –55ºC to 125ºC

The SNx4xx00 devices contain four independent,
2-input NAND gates. The devices perform the Boolean function Y = A .B or Y = A + B in positive logic.

The SNx4xx00 devices contain four independent,
2-input NAND gates. The devices perform the Boolean function Y = A .B or Y = A + B in positive logic.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
NEU SN74LV4T00-EP AKTIV Verbessertes Produkt: Vierkanal-NAND-Gatter mit zwei Eingängen und integriertem Pegelwandler Voltage range (1.65V to 5.5V), voltage translation capable

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 8
Typ Titel Datum
* Data sheet SNx400, SNx4LS00, and SNx4S00 Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates datasheet (Rev. D) PDF | HTML 19 Mai 2017
Selection guide Logic Guide (Rev. AB) 12 Jun 2017
Application note Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 02 Dez 2015
User guide LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 16 Jan 2007
Application note Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 08 Jul 2004
Application note Designing With Logic (Rev. C) 01 Jun 1997
Application note Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 01 Okt 1996
Application note Live Insertion 01 Okt 1996

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
CDIP (J) 14 Ultra Librarian
CFP (W) 14 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos