Produktdetails

Technology family TTL Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 1 Inputs per channel 8 IOL (max) (mA) -0.4 IOH (max) (mA) 16 Input type Bipolar Output type TTL Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 30 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family TTL Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 1 Inputs per channel 8 IOL (max) (mA) -0.4 IOH (max) (mA) 16 Input type Bipolar Output type TTL Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 30 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67
  • Package Options Include Plastic “Small Outline” Packages, Ceramic Chip Carriers and Flat Packages, and Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

 

  • Package Options Include Plastic “Small Outline” Packages, Ceramic Chip Carriers and Flat Packages, and Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

 

These devices contain 4-wide AND-OR-INVERT gates. They perform the following Boolean functions:

The SN5454 and SN54LS54 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN7454 and SN74LS54 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

These devices contain 4-wide AND-OR-INVERT gates. They perform the following Boolean functions:

The SN5454 and SN54LS54 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN7454 and SN74LS54 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
SN74LV3T98-EP AKTIV Verbessertes Produkt: Konfigurierbares Dreikanal-Multifunktionsgatter mit integrierter Pegelverschie Voltage range (1.65V to 5.5V), voltage translation capable

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet 4-Wide AND-OR-Invert Gates datasheet 01 Mär 1988
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​