SN54AC02-SP

AKTIV

Raumfahrttaugliches 4-Kanal-NOR-Gatter mit 2 Eingängen, 2-V- bis 6-V

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Technology family AC Number of channels 4 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family AC Number of channels 4 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3
  • AC Types Feature 1.5-V to 5.5-V Operation
  • Rad-Tolerant: 50 KRad(Si) TID(1)
    • TID Dose Rate < 2 mRad/sec
  • QML-V Qualified, SMD 5962-87612

(1) Radiation tolerance is a typical value based upon initial device qualification. Radiation Lot Acceptance Testing is available - contact factory for details.

  • AC Types Feature 1.5-V to 5.5-V Operation
  • Rad-Tolerant: 50 KRad(Si) TID(1)
    • TID Dose Rate < 2 mRad/sec
  • QML-V Qualified, SMD 5962-87612

(1) Radiation tolerance is a typical value based upon initial device qualification. Radiation Lot Acceptance Testing is available - contact factory for details.

The ’AC02 devices contain four independent 2-input NOR gates that perform the Boolean function Y = AB or Y = A + B in positive logic.

The ’AC02 devices contain four independent 2-input NOR gates that perform the Boolean function Y = AB or Y = A + B in positive logic.

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
SN54SC4T02-SEP AKTIV Strahlungstolerantes 1,2-V- bis 5,5-V-Vierkanal-NOR-Gate mit zwei Eingängen und integriertem Pegelsc Voltage range (1.2V to 5.5V)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Datum
* Radiation & reliability report SN54AC02-SP - 50 krad(Si) Total Ionizing Dose (TID) Characterization Report 26 Mär 2015
* Data sheet Rad-Tolerant Class V, Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet (Rev. A) 10 Dez 2008
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​