SN54ALS1002A

AKTIV

Bipolare 4-Kanal-NOR-Gatter mit 2 Eingängen, 4,5 bis 5,5 V für die Rüstungsindustrie

Produktdetails

Technology family ALS Number of channels 4 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -1 Output type TTL Input type Bipolar Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 50 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family ALS Number of channels 4 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -1 Output type TTL Input type Bipolar Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 50 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67
  • Quad Versions of 'ALS805A
  • Buffer Version of 'ALS02
  • Package Options Include Plastic Small Outline Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability
  • Quad Versions of 'ALS805A
  • Buffer Version of 'ALS02
  • Package Options Include Plastic Small Outline Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

These devices contain four independent 2-input NOR buffers. They perform the Boolean functions or Y = A\ * B\ in positive logic.

The SN54ALS1002A is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS1002A is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These devices contain four independent 2-input NOR buffers. They perform the Boolean functions or Y = A\ * B\ in positive logic.

The SN54ALS1002A is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS1002A is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 11
Typ Titel Datum
* Data sheet Quadruple 2-Input Positive-NOR Buffers datasheet 01 Mai 1986
Selection guide Logic Guide (Rev. AB) 12 Jun 2017
Application note Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 02 Dez 2015
User guide LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 16 Jan 2007
Application note Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 08 Jul 2004
Application note TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 29 Aug 2002
Application note Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 01 Aug 1997
Application note Designing With Logic (Rev. C) 01 Jun 1997
Application note Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 01 Okt 1996
Application note Live Insertion 01 Okt 1996
Application note Advanced Schottky (ALS and AS) Logic Families 01 Aug 1995

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
CDIP (J) 14 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos