SN54AS02

AKTIV

Bipolare 4-Kanal-NOR-Gatter mit 2 Eingängen, 4,5 V bis 5,5 V, für die Rüstungsindustrie

Produktdetails

Technology family AS Number of channels 4 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 0.4 IOH (max) (mA) -8 Output type Push-Pull Input type Bipolar Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 125 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family AS Number of channels 4 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 0.4 IOH (max) (mA) -8 Output type Push-Pull Input type Bipolar Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 125 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

These devices contain four independent 2-input positive-NOR gates. They perform the Boolean functions or Y = A\ \x95 B\ in positive logic.

The SN54ALS02A and SN54AS02 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS02A and SN74AS02 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These devices contain four independent 2-input positive-NOR gates. They perform the Boolean functions or Y = A\ \x95 B\ in positive logic.

The SN54ALS02A and SN54AS02 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS02A and SN74AS02 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
SN74LV4T02-EP AKTIV Verbessertes Produkt: Vierkanal-NOR-Gatter mit zwei Eingängen und integriertem Pegelwandler Voltage range (1.65V to 5.5V), voltage translation capable

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet (Rev. B) 01 Dez 1994
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​