SN54AS10

AKTIV

Bipolare 3-Kanal-NAND-Gatter mit 3 Eingängen, 4,5 bis 5,5 V

Produktdetails

Technology family AS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 0.4 IOH (max) (mA) -8 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features Ultra high speed (tpd <5ns) Data rate (max) (Mbps) 125 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family AS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 0.4 IOH (max) (mA) -8 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features Ultra high speed (tpd <5ns) Data rate (max) (Mbps) 125 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

These devices contain three independent 3-input positive-NAND gates. They perform the Boolean functions or in positive logic.

The SN54ALS10A and SN54AS10 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS10A and SN74AS10 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These devices contain three independent 3-input positive-NAND gates. They perform the Boolean functions or in positive logic.

The SN54ALS10A and SN54AS10 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS10A and SN74AS10 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
SN74LV4T00-EP AKTIV Verbessertes Produkt: Vierkanal-NAND-Gatter mit zwei Eingängen und integriertem Pegelwandler Voltage range (1.65V to 5.5V), voltage translation capable

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet Triple 3-Input Positive-NAND Gates datasheet (Rev. B) 01 Dez 1994
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​