SN54HC08-DIE

AKTIV

Vierfach-Positive-AND-Gates mit 2 Eingängen, SN54HC08-DIE

Produktdetails

Technology family HC IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Rating Space Operating temperature range (°C) 25 to 25
Technology family HC IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Rating Space Operating temperature range (°C) 25 to 25
DIESALE (TD) See data sheet
  • Wide Operating Voltage Range
  • Outputs Can Drive Up To 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption
  • Typical tpd = 8 ns
  • Low Input Current

  • Wide Operating Voltage Range
  • Outputs Can Drive Up To 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption
  • Typical tpd = 8 ns
  • Low Input Current

The SN54HC08-DIE device contains four independent 2-input AND gates. Each gate performs the Boolean function of Y = A • B or Y = A + B in positive logic.

The SN54HC08-DIE device contains four independent 2-input AND gates. Each gate performs the Boolean function of Y = A • B or Y = A + B in positive logic.

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
SN74LV4T08-EP AKTIV Verbessertes Produkt: Vierkanal-AND-Gatter mit zwei Eingängen und integriertem Pegelwandler Voltage range (1.65V to 5.5V), voltage translation capable

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet Rad-Tolerant Space Grade Die, Quadruple 2-Input Positive-AND Gates, SN54HC08-DIE datasheet 05 Jun 2013
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​