SN54LS266

AKTIV

Bipolare 4-Kanal-XNOR-Gatter (Exklusiv-NOR), 2 Eingänge, 4,5 V bis 5,5 V, mit Open-Collector-Ausgäng

Produktdetails

Technology family LS Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 Input type Bipolar IOH (max) (mA) -0.1 Output type Open-collector Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 28 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family LS Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 Input type Bipolar IOH (max) (mA) -0.1 Output type Open-collector Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 28 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3
  • Can Be Used as a 4-Bit Digital Comparator
  • Input Clamping Diodes Simplify System Design
  • Fully Compatible with Most TTL Circuits

 

  • Can Be Used as a 4-Bit Digital Comparator
  • Input Clamping Diodes Simplify System Design
  • Fully Compatible with Most TTL Circuits

 

The 'LS266 is comprised of four independent 2-input exclusive-NOR gates with open-collector outputs. The open-collector outputs permit tying outputs together for multiple-bit comparisons.

 

The 'LS266 is comprised of four independent 2-input exclusive-NOR gates with open-collector outputs. The open-collector outputs permit tying outputs together for multiple-bit comparisons.

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 10
Typ Titel Datum
* Data sheet Quadruple 2-Input Exclusive-NOR Gates With Open-Collector Outputs datasheet 01 Mär 1983
Selection guide Logic Guide (Rev. AB) 12 Jun 2017
Application note Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 02 Dez 2015
User guide LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 16 Jan 2007
Application note Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 08 Jul 2004
Application note TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 29 Aug 2002
Application note Designing With Logic (Rev. C) 01 Jun 1997
Application note Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A) 01 Mär 1997
Application note Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 01 Okt 1996
Application note Live Insertion 01 Okt 1996

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
CDIP (J) 14 Ultra Librarian
CFP (W) 14 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos