SN54S260

AKTIV

2-Kanal-NOR-Gatter mit 5-Eingängen, 4,5 V bis 5,5 V, für die Rüstungsindustrie

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Technology family S Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Inputs per channel 5 IOL (max) (mA) 1 IOH (max) (mA) -20 Output type Push-Pull Input type Bipolar Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 50 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family S Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Inputs per channel 5 IOL (max) (mA) 1 IOH (max) (mA) -20 Output type Push-Pull Input type Bipolar Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 50 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3
  • Package Options Include Ceramic Chip Carriers and Flat Packages in Addition to Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

 

  • Package Options Include Ceramic Chip Carriers and Flat Packages in Addition to Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

 

These devices contain two independent 5-input positive-NOR gates. They perform the Boolean function Y = A + B + C + D + E\ in positive logic.

The SN54S260 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74S260 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

These devices contain two independent 5-input positive-NOR gates. They perform the Boolean function Y = A + B + C + D + E\ in positive logic.

The SN54S260 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74S260 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

Herunterladen

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet Dual 5-Input Positive-NOR Gates datasheet 01 Mär 1988
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​